Connecteur RJ45 CAT.5e Hirose TM11

Connecteur RJ45 montable sur site, qualifié pour 100 Mbit - transmission de données ; convient pour l'environnement industriel et les zones de bureaux ; Hirose TM11

Numéro d'article Designation article Unité de base Prix de base
CE6321
Connecteur RJ45 CAT.5e Hirose TM11

Particularités

  • Pour âmes multibrins (AWG24-27)
  • Type de raccordement : sertissage
  • Isolation du conducteur : env. 0,9-1,0 mm
  • Diamètre max. de la gaine extérieure : 5,8 mm
  • Protection antiflexion : beige
  • Le kit contient : connecteur RJ, presse-étoupe pour protection antiflexion et plaque de guidage
  • Version blindée

Classification

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Connecteur modulaire (connecteur industriel)

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC002641
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Connecteurs modulaires (Connecteurs industriels)

  • Hirose est une marque déposée du groupe HIROSE ELECTRIC
  • Autres couleurs disponibles sur demande.
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.