S-FTP Câble Patch Crossover RJ45 CAT.5e

Câble patch pour la connexion de 2 ordinateurs sans composant actif central. Le câble possède une tresse de cuivre et une gaine extérieure constituée d’un mélange sans halogène.

Cat.5e

Sans halogène

Numéro d'article Designation article Unité de base Prix de base
Câble patch crossover
CE6660 Câble Patch Crossover RJ45 CAT.5e S-FTP 2.0m
CE6661 Câble Patch Crossover RJ45 CAT.5e S-FTP 3.0m
CE6662 Câble Patch Crossover RJ45 CAT.5e S-FTP 5.0m
CE6664 Câble Patch Crossover RJ45 CAT.5e S-FTP 10.0m

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001262
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble patch en cuivre (paire torsadée)

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001262
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câble patch cuivre

Particularités

  • Pour interconnecter 2 ordinateurs sans composant actif central (hub, switch, etc.)
  • SF/UTP : tresse de brins de cuivre étamé et de feuillard d'aluminium laminé en plastique comme blindage général
  • Gaine extérieure : sans halogène, mélange non-propagateur de la flamme
  • Connecteur Hirose TM 11
  • Couleur de la gaine et de la cosse antiflexion : rouge