UNITRONIC® LAN FLEX

Câbles de données pour les applications de câble patch

Le câble LAN est très flexible et peut être installé facilement dans des espaces restreints. Ce câble convient au branchement dans les armoires de distribution.

Seulement pour applications en cordons patch (60 m max.)

Sans halogène Les signaux d'interférence

Numéro d'article Designation article Nombre de paires et section AWG par conducteur Diamètre extérieur en mm J_1NVGW Poids en kg/km Unité de base Prix de base
Versions PVC
2170127
UNITRONIC LAN 200 F/UTP Cat.5e FLEX 4 x 2 x AWG26/7 5.6 13 28
2170129
UNITRONIC LAN 200 SF/UTP Cat.5e FLEX 4 x 2 x AWG26/7 6.0 22 36
2170144
UNITRONIC LAN 600 S/FTP Cat.7 Y FLEX 4 x 2 x AWG26/7 6.5 22 39
Versions sans halogène
2170172
UNITRONIC LAN 200 F/UTP Cat.5eLSZH FLEX 4 x 2 x AWG26/7 5.6 13 28
2170139
UNITRONIC LAN 200 SF/UTP Cat.5eLSZH FLEX 4 x 2 x AWG26/7 6.0 22 36
2170142
UNITRONIC LAN 600 S/FTP Cat.7 LSZH Flex 4 x 2 x AWG26/7 6.2 21 40

Avantages

  • pour un raccordement direct entre deux composants électriques
  • Facile à assembler

Applications

  • Applications en intérieur
  • Applications LAN
  • Câblage des armoires de distribution

Particularités

  • Bonne flexibilité pour faciliter le montage dans les espaces exigus
  • Non-propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2
    2170139 : Non-propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 et IEC 60332-3-24

Constitution du produit

  • F/UTP : feuillard de blindage comme blindage général
  • SF/UTP : tresse de brins de cuivre étamé et de feuillard d'aluminium laminé en plastique comme blindage général
  • S/FTP : blindage générale avec tresse en cuivre et blindage par paires avec feuillard aluminium
  • gaine extérieure en PVC ou LSZH (gris RAL7035)

Classification ETIM 5

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000830
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Câbles de données

Rayon de courbure minimum

  • En pose fixe : 4 x diamètre extérieur
  • À l'installation : 8 x diamètre extérieur

Impédance caractéristique moyenne

Plage de température

  • Pose fixe : -20°C à +60°C
  • En utilisation mobile : 0°C à +50°C

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Conditionnement : couronne 100 m ; touret (500 ; 1000) m
  • Fiche technique plus détaillée disponible sur demande. Merci de préciser exactement le type de câble et les dimensions
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.