UNITRONIC® LAN IBM

Le câble LAN est fabriqué conformément au standard IBM et livré avec un numéro de référence du fabricant, si disponible. Ceci garantit une fonction système équivalente.

Numéro d'article Numéro de référence Nombre de paires et section AWG par conducteur Diamètre extérieur en mm Impédance caractéristique en Ohm J_1NVGW Poids en kg/km Unité de base Prix de base
LAN type 1 A 600 Mhz 2 x 2 x 0,64 mm
2170040
IBM 33G2772 0 x 8.0 x 11.0 150 Ω 36 85

Particularités

  • Câbles IBM LAN

Homologations / références de la norme

  • Les câbles de transmission de données LAN de Lapp Kabel selon la norme IBM répondent aux exigences de la norme internationale IEEE 802.5.

Constitution du produit

  • Les câbles LAN de Lapp Kabel selon le standard IBM sont développés et testés selon les indications du constructeur et portent le numéro de référence quand c'est possible
  • Ceci permet d'assurer la conformité au système

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de données

  • Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.
  • Retrouver nos longueurs standard sur: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Conditionnement : touret
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.