Clips Keystone pour connecteurs EVO à clips

Les clips Keystone noirs conviennent aux connecteurs Snap-in EVO et à une épaisseur de mur comprise entre 1,5 et 1,75 mm.

Numéro d'article Designation article Unité de base Prix de base
61203 Clips Keystone pour connecteurs EVO à clips

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002601
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Boîtier/coffret pour montage intégré dans un mur/plafond

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC002601
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Prise, Boîtier pour Montage mural/plafonnier

Particularités

  • Clips rouge pour LANmark EVO SnapIn au format clé de voûte (épaisseur paroi 1,5 - 1,75 mm)
  • Compatible avec les connecteurs EVO SnapIn
  • Non compatible avec les connecteurs GG45