Clips Keystone pour connecteurs à clips

Les clips Keystone du système Snap-in LANmark conviennent parfaitement aux connecteurs GG45. Toutefois, ils ne peuvent pas être employés avec les connecteurs Snap-in EVO.

Numéro d'article Designation article Unité de base Prix de base
61201 Clips Keystone pour connecteurs à clips

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002601
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Boîtier/coffret pour montage intégré dans un mur/plafond

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC002601
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Prise, Boîtier pour Montage mural/plafonnier

Particularités

  • Clips pour LANmark SnapIn au format clé de voûte
  • Compatible avec les connecteurs GG45
  • Non compatible avec les connecteurs EVO à clips