Outil Punch down LSA+

Cet outil spécial est prévu pour l’insertion et la coupe des conducteurs individuels dans une prise de données ou un panneau de brassage.

Numéro d'article Designation article Unité de base Prix de base
CE5076 Outil Punch down LSA+

Particularités

  • Outil LSA+ pour le montage des conducteurs individuels sur les armoires de données et les patch panel
  • Les conducteurs sont placés correctement dans la borne à guillotine et désisolés en même temps.

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000385
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Outil spécial pour technique de télécommunication

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000385
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Outil spécial pour la technique de communication

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.