Outil de raccordement facile

Outil pour la dépose rapide et précise du blindage de la paire pour câbles PiMF de longueurs rigoureusement égales. La fixation intégrée simplifie l’introduction des conducteurs.

Numéro d'article Designation article Unité de base Prix de base
60503 Outil de raccordement facile

  • Caution! L'utilisation des Easy Termination Tools est prescrite pour une installation GG45
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000385
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Outil spécial pour technique de télécommunication

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000385
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Outil spécial pour la technique de communication

Particularités

  • Dénudage très rapide et précis du blindage des paires des câbles PiMF
  • Tous les feuillards sont enlevés exactement sur la même longueur, ce qui garantit que les distances des quatre feuillards de blindage s'adaptent à l'espace disponible sur le GG45.
  • Le support intégré pour la gestion des brins facilite l'insertion des conducteurs. Maniabilité simple pour une reproduction rapide du sertissage.
  • Fiche d'utilisation incluse. Les mors de perforation sont réglés et remplaçables.