Outil Confort

La pince est utilisée pour l’installation simple, rapide et sûre des connecteurs Snap-in. Ceci permet de connecter 8 conducteurs en une seule opération.

Numéro d'article Designation article Unité de base Prix de base
60501 Outil Confort

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000385
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Outil spécial pour technique de télécommunication

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000385
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Outil spécial pour la technique de communication

Particularités

  • Pour un montage rapide, simple et fiable des connecteurs SnapIn, nous recommandons l’utilisation de cet outil. Les 8 conducteurs sont raccordés d’un seul geste
  • Le marquage sur les pinces définit les dimensions de sertissage.