Plaque frontale 19" 1 HE Cat.6A

Le panneau frontal convient à l’installation durable. Il peut être connecté à 24 ports. Le panneau possède une solide structure métallique et les numéros de ports sont imprimés sur le panneau frontal.

spécialement pour connecteur femelle RJ45 Cat.6A

Numéro d'article Designation article Unité de base Prix de base
24441122 Plaque frontale 19" 1 HE Cat.6A

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002601
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Boîtier/coffret pour montage intégré dans un mur/plafond

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC002601
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Prise, Boîtier pour Montage mural/plafonnier

Particularités

  • Câble patch 19" modulaire pour une pose fixe
  • 24 Ports
  • Structure métallique stable
  • Dimensions : 19" - 1RU
  • Couleur : Gris (RAL 7035)
  • Non occupé
  • dispositif anti-traction et serre-câbles compris
  • les numéros de port sont imprimés sur les plaques frontales
  • égalisation de potentiel avec kit de mise à la terre (0,3 m)