Panneau Patch modulaire extensible

Le panneau modulaire extractible à face frontale inclinable à 45 degrés permet une installation rapide et sans problème ainsi qu’un entretien aisé.

Numéro d'article Designation article Unité de base Prix de base
60124 Panneau Patch modulaire extensible

  • Les éléments sont livrés non équipés - sans connecteurs SnapIn !
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002601
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Boîtier/coffret pour montage intégré dans un mur/plafond

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC002601
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Prise, Boîtier pour Montage mural/plafonnier

Particularités

  • Câble patch 19" modulaire extensible
  • L'écran principal peut être retiré et tourné à 45° pour un montage et une maintenance simples et rapides
  • 24 connexions équipées de capuchons de protection antipoussière
  • Compatible avec les connecteurs SnapIn
  • Structure métallique stable
  • Étiquette souple pour le système de numérotation
  • Dimensions : 19" - 1RU - 125mm
  • Couleur : blanc-gris (RAL 9002)