Data Binder LSA+

À l’aide du connecteur de données, on peut prolonger ou connecter à plusieurs reprises les câbles installés sans installer le segment de câbles complet.

Numéro d'article Designation article Unité de base Prix de base
CE6382
Data Binder LSA+ CAT.6

Particularités

  • Un connecteur de données permet de prolonger les câbles d'installation ou de reconnecter des câbles endommagés sans avoir à remonter tour la longueur de câble.
  • Entrée câble 7,5 mm
  • Anti- traction vissable
  • Bandes adhésives de fixation

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC001121
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Connecteur modulaire

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001121
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Connecteur modulaire

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.