Casier en saillie (84x84 mm) et couvercle

Le boîtier peut être monté au mur. Il possède un cadre de recouvrement intégré à anneau d’installation. Il peut être utilisé là où l’installation encastrée est impossible ou pas souhaitée.

Numéro d'article Designation article Unité de base Prix de base
Boîtier en saillie
60632 Casier en saillie 45

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC000371
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Bornier de télécommunication

Particularités

  • Boîtier en saillie avec cadre intégré à encastrer
  • Plaque de protection avec bague de montage intégrée (2 éléments)
  • Lorsque le câble ne peut ou ne doit pas être caché.
  • Utilisable pour les boîtes de données LSA+ CAT.6
    (boîtiers AP de 50)
  • Plaque de protection utilisable pour le boîtier données encastré
  • Dimensions : 84 x 84 mm
  • Hauteur : 40 mm (cadre compris)
  • Couleur : blanc pur (RAL 9010)