Adaptateur à clips sur rail

L’adaptateur du boîtier en plastique, connecteur Snap-in compris, convient aux environnements industriels. Il possède un serrage incliné à 45 degrés.

Numéro d'article Designation article Unité de base Prix de base
60797 Adaptateur à clips sur rail

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Connecteur modulaire (connecteur industriel)

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC002641
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Connecteurs modulaires (Connecteurs industriels)

Particularités

  • Boîtier plastique avec connecteur CAT.6 SnapIn
  • Adapté dans les applications industrielles
  • Sortie coudée à 45°
  • Plusieurs adaptateurs peuvent être branchés en série
  • Couvercles emballés par paire (droite/gauche)
  • Cache latéral pour adaptateur sur rail (60797)
  • Pour les conducteurs à âme massive : AWG24/1 –AWG22/1
  • Couleur : blanc pur (RAL 9010)