Gaine thermorétractable FLEXIMARK® Organized FCC

Les gaines thermorétractables FLEXIMARK® Organized FCC sont des gaines thermorétractables pour le marquage des monoconducteurs et des fils avec du texte individuel. Ces marqueurs sont envoyés avec le texte de votre choix.

Génie mécanique et industriel Ferroviaire Non-propagateur de la flamme Sans halogène Temps d'assemblage Encombrement

Numéro d'article Designation article Couleur Plage de rétractation (mm) Longueur (mm) Marqueur/unité de conditionnement Unité de base Prix de base
83280249
Gaine thermorétractable FLEXIMARK® FCC 2.4/1.2-12.5 YE jaune 1,2 - 2,4 12,5 1
83280252
FLEXIMARK® Gaine thermorétr.perf.FCC 2.4/1.2-16.6 YE jaune 1,2 - 2,4 16,6 1
83255385
Gaine thermorétr.perf. FLEXIMARK® FCC 2.4/1.2-25 YE jaune 1,2 - 2,4 25 1
83280250
Gaine thermorétr.perf. FLEXIMARK® FCC 3.2/1.6-12.5 YE jaune 1,6 - 3,2 12,5 1
83280253
Gaine thermorétr.perf. FLEXIMARK® FCC 3.2/1-16.6 YE jaune 1,6 - 3,2 16,6 1
83255386
Gaine thermorétr.perf. FLEXIMARK® FCC 3.2/1.6-25 YE jaune 1,6 - 3,2 25 1
83280251
Gaine thermorétr.perf. FLEXIMARK® FCC 4.8/1.6- 12.5 YE jaune 2,4 - 4,8 12,5 1
83280254
Gaine thermorétr.perf. FLEXIMARK® FCC 4.8/1.6-16.6 YE jaune 2,4 - 4,8 16,6 1
83255387 Gaine thermorétr.perf. FLEXIMARK® FCC 4.8/2.4-25 WH blanc 2,4 - 4,8 25 1
83255388
Gaine thermorétr.perf. FLEXIMARK® FCC 2.4/1.2-12.5 WH blanc 1,2 - 2,4 12,5 1
83255389
Gaine thermorétr.perf. FLEXIMARK® FCC 2.4/1.2-16.6 WH blanc 1,2 - 2,4 16,6 1
83255390
Gaine thermorétr.perf. FLEXIMARK® FCC 2.4/1.2-25 WH blanc 1,2 - 2,4 25 1
83255391
Gaine thermorétr.perf. FLEXIMARK® FCC 3.2/1.6-12.5 WH blanc 1,6 - 3,2 12,5 1
83255392
Gaine thermorétr.perf. FLEXIMARK® FCC 3.2/1.6-16.6 WH blanc 1,6 - 3,2 16,6 1
83255393
Gaine thermorétr.perf. FLEXIMARK® FCC 3.2/1.6-25 WH blanc 1,6 - 3,2 25 1
83255394
Gaine thermorétr.perf. FLEXIMARK® FCC 4.8/2.4-12.5 WH blanc 2,4 - 4,8 12,5 1
83255395
Gaine thermorétr.perf. FLEXIMARK® FCC 4.8/2.4-16.6 WH blanc 2,4 - 4,8 16,6 1
83255396 Gaine thermorétr.perf. FLEXIMARK® FCC 4.8/2.4-25 WH blanc 2,4 - 4,8 25 1

Avantages

  • Gaines thermorétractables sans halogène avec texte personnalisé
  • Avantage sur les bagues de marquage : Il n'est pas nécessaire de monter les caractères les uns après les autres, il suffit d'ordonner et de monter une série entière en une fois
  • Découpé à la longueur exacte

Applications

  • Pour le repérage des monoconducteurs
  • Repérage avant montage

Remarques

  • Les marqueurs sont livrés avec le texte demandé (l'impression est incluse dans le prix)
  • Modalité de commande : Lorsque la commande est passée, les données personnalisées sont transmises par e-mail sous forme de fichier Excel au personnel responsable chez Lapp Colonne A : contenu ligne 1 Colonne B : contenu ligne 2 Colonne B ou C : nombre de marqueurs avec l'inscription correspondante

Inclus

  • 1 lot = 1 marqueur, sans quantité minimale d'achat

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Matériel d'étiquetage

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001288
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Matériau de repérage

Sur demande

  • Également disponible en version avec rapport de rétractation de 3:1 (pas sans halogènes, homologation UL 224)

Couleur

  • jaune

Matériau

  • Polyoléfine (sans halogène)
  • Indice de rétractation : 2:1

Plage de température

  • -30°C à +105°C
  • Température de rétractation : +90°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.
  • Les produits FLEXIMARK® sont vendus en unités d'emballage. Par exemple, si vous souhaitez commander 640 étiquettes LCK 32, il vous suffit de commander 1 UE au lieu de 640 étiquettes individuelles.