Gaine FLEXIMARK® FCC

Les manchons FLEXIMARK® FCC sont des manchons de marquage pour les monoconducteurs et fils avec un texte individuel. Ces marqueurs sont envoyés avec le texte de votre choix.

Non-propagateur de la flamme Temps d'assemblage

Numéro d'article pour mm² Nombre de caractères Marqueur/unité de conditionnement Conditionnement Unité de base Prix de base
83263000 0.5 - 1.5 1-4 1 1
83263001 0.5 - 1.5 5-7 1 1
83263002 0.5 - 1.5 8-12 1 1
83263003 0.75 - 6.0 1-4 1 1
83263004 0.75 - 6.0 5-7 1 1
83263005 0.75 - 6.0 8-12 1 1
83263006 4.0 - 16.0 1-4 1 1
83263007 4.0 - 16.0 5-7 1 1
83263008 4.0 - 16.0 8-12 1 1

Avantages

  • Avantage sur les bagues de marquage : Il n'est pas nécessaire de monter les caractères les uns après les autres, il suffit d'ordonner et de monter une série entière en une fois
  • Pour le repérage des gaines avec texte personnalisé

Applications

  • Repérage avant montage
  • Applications en intérieur
  • Les marqueurs sont livrés avec le texte demandé (l'impression est incluse dans le prix)
  • Pour le repérage des monoconducteurs

Homologations / références de la norme

  • Non propagateur de la flamme selon UL 94 V0

Remarques

  • L'impression d'une seule ligne est la seule possible
  • Les marqueurs doivent être commandés avec le texte car le marquage à l'aide d'un stylo n'est pas à l'épreuve des bavures en raison de la surface du matériau.
  • Processus de commande : Lorsque la commande est passée, les données personnalisées seront envoyées par mail sous forme de fichier Excel à l'employé Lapp responsable- Colonne A : Texte souhaité - Colonne B ou C : Quantité de chaque texte

Inclus

  • 1 lot = 1 marqueur, sans quantité minimale d'achat

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Matériel d'étiquetage

Couleur

  • jaune

Matériau

  • PVC souple (9879)

Plage de température

  • -15 °C à +90 °C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.
  • Les produits FLEXIMARK® sont vendus en unités d'emballage. Par exemple, si vous souhaitez commander 640 étiquettes LCK 32, il vous suffit de commander 1 UE au lieu de 640 étiquettes individuelles.
  • La version vierge n'est pas disponible car le texte manuscrit n'est pas recommandé.