Repérage de câble FLEXIMARK® FCC

FLEXIMARK® MARQUEUR DE CÂBLE FCC - Marquage de câble personnalisé avec porte-repères en plastique pour la fixation sur câbles et conduites avec des serre-câbles

Conçu pour une utilisation en extérieur Bonne résistance chimique Temps d'assemblage Résistant aux acides Résistance aux UV

Numéro d'article Designation article Couleur Hauteur (mm) Marqueur/unité de conditionnement Unité de base Prix de base
Avec des marqueurs PVC jaunes (avec halogène)
83251300
Marqueur de câble FLEXIMARK® FCC 6 JA jaune 6.0 1
83251320
Marqueur de câble FLEXIMARK® FCC 9,5 JA jaune 9.5 1
83251350
Marqueur de câble FLEXIMARK® FCC 19 JA jaune 19.0 1
Avec des étiquettes LFL jaunes en polyester (sans halogène)
83274670
Marqueur de câble FLEXIMARK® LFL 9,5-35 YE FCC jaune 9.5 1
Avec des marqueurs PVC blancs (avec halogène)
83251301
Marqueur de câble FLEXIMARK® FCC 6 WH blanc 6.0 1
83251321
Marqueur de câble FLEXIMARK® FCC 9,5 WH blanc 9.5 1
83251351
Marqueur de câble FLEXIMARK® FCC 19 WH blanc 19.0 1

Avantages

  • Préparation et montage rapides
  • Résistant aux produits chimiques, à la lumière UV, l'humidité et les huiles (Diesel, produits nettoyants basiques, eau salée, éthanol, etc.)

Applications

  • Pour le marquage des câbles

Remarques

  • Les marqueurs sont livrés avec le texte demandé (l'impression est incluse dans le prix)
  • Impression monoligne ou biligne possible
  • Longueur de texte illimitée - le texte est imprimé en caractères plus petits selon les besoins
  • Modalité de commande : Lorsque la commande est passée, les données personnalisées sont transmises par e-mail sous forme de fichier Excel au personnel responsable chez Lapp Colonne A : contenu ligne 1 Colonne B : contenu ligne 2 Colonne B ou C : nombre de marqueurs avec l'inscription correspondante

Inclus

  • Le marquage implique un porte-repères FLEXIMARK® en PTEF, des marqueurs en plastique imprimés FLEXIMARK® (avec halogène) ou Flexilabel LFL (sans halogène) et deux serre-câbles standard PA 6.6 (noirs)
  • Les repères (serre-câbles inclus) sont pré-assemblés avant livraison
  • 1 lot = 1 marqueur, sans quantité minimale d'achat

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Matériel d'étiquetage

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001288
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Matériau de repérage

Remarques

  • Serre-câbles standard : noir (142 x 2,4 mm)

Dimensions

  • Longueur du texte : 35 mmLongueur de la plaquette : 50 mm

Couleur

  • Couleur standard : caractères noirs sur fond jaune ou blanc
  • également disponible en vert, bleu et rouge

Matériau

  • Porte-repères : PE sans halogène
  • Étiquettes : PVC avec halogène ou polyester sans halogène (version LFL)

Plage de température

  • -30°C à +70°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.
  • Les produits FLEXIMARK® sont vendus en unités d'emballage. Par exemple, si vous souhaitez commander 640 étiquettes LCK 32, il vous suffit de commander 1 UE au lieu de 640 étiquettes individuelles.