Etiquettes FLEXIMARK® PUR FCC

Les étiquettes FLEXIMARK® PUR FCC sont des marqueurs de câble en polyuréthane pour le montage de serre-câbles, particulièrement intéressantes pour les environnements difficiles.

PUR 60x10 inclut dans le sachet d’échantillon FLEXIMARK® (référence M3251010)

Agro-alimentaire Pétrole et gaz Conçu pour une utilisation en extérieur Bonne résistance chimique Non-propagateur de la flamme Sans halogène Résistance aux UV

Numéro d'article Designation article Couleur Largeur x longueur (mm) Marqueur/unité de conditionnement Unité de base Prix de base
Fixation au centre (avec 1 serre-câbles)
83255364
FLEXIMARK® Étiquettes pour câbles PUR 23x30 YE Diamond FCC jaune 20.0 x 30.0 1
83255369
FLEXIMARK® Étiquettes pour câbles PUR 20x30 WH Diamond FCC blanc 20.0 x 30.0 1
Fixation à gauche (avec 1 serre-câbles)
83255366
FLEXIMARK® Étiquettes pour câbles PUR 55x12 YE FCC jaune 55.0 x 12.0 1
83255371
FLEXIMARK® Étiquettes pour câbles PUR 55x12 WH FCC blanc 55.0 x 12.0 1
Fixation des deux côtés (avec 2 serre-câbles)
83255365
FLEXIMARK® Étiquettes pour câbles PUR 35x10 YE FCC jaune 35.0 x 10.0 1
61800391
Étiquettes FLEXIMARK® Cablelabel PUR 60x10 YE FCC jaune 60.0 x 10.0 1
61800392
Étiquettes FLEXIMARK® Cablelabel PUR 75x15 YE FCC jaune 75.0 x 15.0 1
61800393
Étiquettes FLEXIMARK® Cablelabel PUR 75x25 YE FCC jaune 75.0 x 25.0 1
83255368
FLEXIMARK® Étiquettes pour câbles PUR 100x60 YE FCC jaune 100.0 x 60.0 1
83255370
FLEXIMARK® Étiquettes pour câbles PUR 35x10 WH FCC blanc 35.0 x 10.0 1
61800394
Étiquettes FLEXIMARK® Cablelabel PUR 60x10 WH FCC blanc 60.0 x 10.0 1
61800395
Étiquettes FLEXIMARK® Cablelabel PUR 75x15 WH FCC blanc 75.0 x 15.0 1
61800396
Étiquettes FLEXIMARK® Cablelabel PUR 75x25 WH FCC blanc 75.0 x 25.0 1
83255372
FLEXIMARK® Étiquettes pour câbles PUR 100x60 WH FCC blanc 100.0 x 60.0 1
61800397
Étiquettes FLEXIMARK® Cablelabel PUR 60x10 RD FCC rouge 60.0 x 10.0 1
61800398
Étiquettes FLEXIMARK® Cablelabel PUR 75x15 RD FCC rouge 75.0 x 15.0 1
61800399
Étiquettes FLEXIMARK® Cablelabel PUR 75x25 RD FCC rouge 75.0 x 25.0 1
61800400
Étiquettes FLEXIMARK® Cablelabel PUR 60x10 OG FCC orange 60.0 x 10.0 1
61800401
Étiquettes FLEXIMARK® Cablelabel PUR 75x15 OG FCC orange 75.0 x 15.0 1
61800402
Étiquettes FLEXIMARK® Cablelabel PUR 75x25 OG FCC orange 75.0 x 25.0 1
61800403
Étiquettes FLEXIMARK® Cablelabel PUR 60x10 BU FCC bleu 60.0 x 10.0 1
61800404
Étiquettes FLEXIMARK® Cablelabel PUR 75x15 BU FCC bleu 75.0 x 15.0 1
61800412
Étiquettes FLEXIMARK® Cablelabel PUR 75x25 BU FCC bleu 75.0 x 25.0 1
61800406
Étiquettes FLEXIMARK® Cablelabel PUR 60x10 BK FCC noir 60.0 x 10.0 1
61800407
Étiquettes FLEXIMARK® Cablelabel PUR 75x15 BK FCC noir 75.0 x 15.0 1
61800413
Étiquettes FLEXIMARK® Cablelabel PUR 75x25 BK FCC noir 75.0 x 25.0 1

Avantages

  • Bonne résistance aux UV
  • Bonne résistance chimique
  • Matériel extra souple
  • Résistant à l'hydrolyse et aux micro-organismes

Applications

  • Ces marqueurs sont utilisables dans n'importe quel secteur à environnement exigeant (ex., pétrole et gaz, voies ferrées)
  • Peut être monté directement sur le câble avec des serre-câbles en plastique

Homologations / références de la norme

  • Non propagateur de la flamme selon UL 94 V0
  • MIL 81531 et MIL-STD-202G

Remarques

  • Les marqueurs sont livrés avec le texte demandé (l'impression est incluse dans le prix)
  • Impression monoligne ou biligne possible
  • Longueur de texte illimitée - le texte est imprimé en caractères plus petits selon les besoins
  • Modalité de commande : Lorsque la commande est passée, les données personnalisées sont transmises par e-mail sous forme de fichier Excel au personnel responsable chez Lapp Colonne A : contenu ligne 1 Colonne B : contenu ligne 2 Colonne B ou C : nombre de marqueurs avec l'inscription correspondante

Inclus

  • 1 lot = 1 marqueur, sans quantité minimale d'achat

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001530
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Système de codage de câble

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001530
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Système de marquage de câble

Couleur

  • Texte standard noir (étiquettes noires : texte blanc)

Matériau

  • Polyuréthane sans halogène

Plage de température

  • de -50 °C à +100 °C
  • Résistance à court terme à +125°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.
  • Les produits FLEXIMARK® sont vendus en unités d'emballage. Par exemple, si vous souhaitez commander 640 étiquettes LCK 32, il vous suffit de commander 1 UE au lieu de 640 étiquettes individuelles.