Porte-étiquettes ETB

Les étiquettes de marquage ETB sont des serre-câbles avec une zone d'étiquetage pour le regroupement et le marquage des câbles et conduits

Sans halogène Résistance aux UV

Numéro d'article Designation article Largeur x hauteur (mm) Étiquettes par côté Contenu (pièce) Unité de base Prix de base
61742810
Support transparent ETB 60 x 33 - 50
61742900
Étiquettes ETB 52 x 17.5 56 1

Avantages

  • Convient pour raccordement et mise en faisceau
  • Le porte-étiquettes s'ouvre et se referme facilement, pour changer l'étiquette
  • Bonne résistance aux UV

Applications

  • Pour le repérage des câbles, des tuyaux et autres produits ou pour la publicité, étiquettes de bagages et autres types d'étiquetage

Particularités

  • L'étiquette est emboutie de façon à pouvoir être pliée en 4, afin de correspondre à zone inscriptible du porte-étiquettes

Inclus

  • 61742810 : dont le support de marquage (2 arcs avec chacun 56 étiquettes)

Structure de produit

  • Dimensions du collier serre-câble : 200 x 5 mm
  • Carton perforé (Couleur : blanc)

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Matériel d'étiquetage

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001288
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Matériau de repérage

Matériau

  • Polypropylène (PP)

Plage de température

  • -18°C à +90 °C
  • Température de montage : min +10°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.
  • Les produits FLEXIMARK® sont vendus en unités d'emballage. Par exemple, si vous souhaitez commander 640 étiquettes LCK 32, il vous suffit de commander 1 UE au lieu de 640 étiquettes individuelles.