Colliers d'identification BTI-III

Le serre-câble Basic Tie Ident BTI-III est un serre-câble standard avec une surface d'étiquetage pour de nombreuses applications

Numéro d'article Largeur x longueur (mm) Largeur x longueur (mm) Surface d'étiquetage (mm) Ø de faisceau, mm Force en traction mini. en N/mm² Contenu (pièce) Unité de base Prix de base
61831076 4.8 x 190.0 190 x 4,8 28 x 13 48 22 100

Remarques

  • TA 26x10
  • Étiquettes Flexi compatibles
  • TA 26x10
  • Étiquettes Flexi compatibles

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC000046
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Serre-câble

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.
  • Les produits FLEXIMARK® sont vendus en unités d'emballage. Par exemple, si vous souhaitez commander 640 étiquettes LCK 32, il vous suffit de commander 1 UE au lieu de 640 étiquettes individuelles.