Serre-câble FLEXIMARK®

Collier FLEXIMARK® pour montage avec serre-câble pour marquage de câbles et de monoconducteurs, ignifuge et sans halogène

Par la fixation des serre-câbles quelque soit le diamètre du câble

Non-propagateur de la flamme Sans halogène

Numéro d'article Designation article Longueur (mm) Marqueur/unité de conditionnement Conditionnement Unité de base Prix de base
Colliers FLEXIMARK®
83252676 Colliers FLEXIMARK® 30 200 1

Avantages

  • Protection contre les griffures
  • Protection résistante et souple
  • Résistant aux produits chimiques, à la lumière UV, l'humidité et les huiles (Diesel, produits nettoyants basiques, eau salée, éthanol, etc.)

Particularités

  • Non-propagateur de la flamme selon UL 94 V0

Remarques

  • Collier de marquage compatible avec les étiquettes LMB

Inclus

  • Pour le repérage des bagues sans étiquettes

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID : EC002248
  • ETIM 5.0 Classe-Description : Support pour matériau de marquage

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC002248
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Support pour matériau de marquage

Couleur

  • Transparent

Matériau

  • Polyuréthane sans halogène

Plage de température

  • -40°C à +80°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.
  • Les produits FLEXIMARK® sont vendus en unités d'emballage. Par exemple, si vous souhaitez commander 640 étiquettes LCK 32, il vous suffit de commander 1 UE au lieu de 640 étiquettes individuelles.