Marqueur de câble vierge WM BW

Les étiquettes de rubanage WM BW Blanc sont des marqueurs en vinyle avec une feuille transparente de protection pour marquer les câbles avec un crayon.

Marqueurs dans le catalogue en ligne

Sans halogène Bonne résistance chimique

Numéro d'article Designation article Surface d'étiquetage (mm) pour Ø de câble (mm) Nombre de marqueurs par brochure Conditionnement Unité de base Prix de base
61726150 WM brochure BW 3 25.0 x 25.0 8.0 - 40.0 30 1
61726160 WM brochure BW 5 20.0 x 25.0 6.0 - 18.1 50 1
61726170 WM brochure BW 12 15.0 x 12.0 5.0 - 5.4 200 1
61726180 WM brochure BW 14 15.0 x 6.0 5.0 - 5.4 400 1
61726190 WM brochure BW 34 14.0 x 18.0 5.0 - 10.0 140 1

Avantages

  • Étiquettes à enrouler avec film protecteur
  • Lors du montage du marqueur sur le conducteur, le film transparent vient couvrir la surface inscriptible et la protège contre l'abrasion, l'humidité, l'huile et les solvants légers.
  • Marquage simple

Applications

  • Pour le marquage des câbles
  • La surface inscriptible blanche peut être remplie au crayon de papier, au stylo à bille ou au feutre.
  • Applications en intérieur

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Matériel d'étiquetage

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001288
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Matériau de repérage

Matériau

  • Bandes vinyle, revêtement silicone, sans halogène

Plage de température

  • -35°C à +70°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.
  • Les produits FLEXIMARK® sont vendus en unités d'emballage. Par exemple, si vous souhaitez commander 640 étiquettes LCK 32, il vous suffit de commander 1 UE au lieu de 640 étiquettes individuelles.