2170886
ETHERLINE® PN FLEX
Câble Ethernet; flexible, Pose fixe; PROFINET, ETHERNET/IP; Application PROFINET®: Type B; Cat.5e; SF/UTP; PVC; vert
ETHERLINE® PN Cat.5 Y FLEX FC
Ajouter pour le comparatif de produits
Prix
S'inscrire pour le prix
Se connecter pour l'interrogation des stocks.
Disponible. Découvrez la date de livraison dans l'offre.
Avantages
- La mise en place « Fast Connect » avec gaine intérieure et séparateur transversal raccourcit considérablement le temps de confection du câble, car il n’est pas nécessaire d’enlever le blindage par paires. De plus, il offre un blindage réduit des paires de conducteurs les uns aux autres.
- Câble Power-over-Ethernet pour l’alimentation simultanée en énergie et en données de petits composants du réseau à faibles besoins en énergie (par ex. caméras IP, points d’accès sans fil).
- Résistance accrue aux interférences électromagnétiques grâce au câblage en star quad et au double blindage en feuille doublée d’aluminium laminé et blindage en cuivre toronné à fort taux de recouvrement (SF/UTP).
- La certification UL/CSA selon les données techniques permet l’utilisation du produit dans la région nord-américaine.
- Disponible en variante PVC robuste, avec résistance éprouvée aux désinfectants et détergents ECOLAB®.
- Disponible en tant que câble FRNC difficilement inflammable, sans halogène, pour respecter les exigences particulières de protection anti-incendie dans les zones publiques.
- Cat.5 ou Cat.5e-Performance jusqu’à 100 Mbit/s.
- Pour la transmission de signaux analogiques et numériques dans une gamme de fréquences allant jusqu'à 100 MHz.
Application
- Pour une utilisation flexible dans le réseau PROFINET (type B).
- Pour le câblage de bâtiment structuré selon les normes EN 50173 et ISO/IEC 11801.
- Également pour les applications EtherCAT et EtherNET/IP.
- Homologué comme Power Limited Tray Cable (PLTC) selon UL, pour une pose ouverte sur chaîne de câbles.
- Utilisable dans des environnements secs ou humides.
- Convient pour une utilisation en extérieur.