Bagues à clips FLEXIMARK®

FLEXIMARK® manchons de marquage des monoconducteurs avant ou après le montage. À clipser (mécanisme snap-on) ou à enfiler sur le brin.

  • Fixable après montage par un mécanisme encliquetable
  • Snap-On 2-3,5/15 compris dans le sachet d’échantillon FLEXIMARK® (référence M3251010)

Non-propagateur de la flamme Sans halogène

Numéro d'article Designation article Longueur (mm) pour Ø de câble (mm) Marqueur/unité de conditionnement Conditionnement Unité de base Prix de base
Bagues à clips FLEXIMARK®
83252650
Bagues à clips FLEXIMARK® 2-3.5/10 TR 10 2 - 3.5 1000 1
83252651
Bagues à clips FLEXIMARK® 2-3.5/15 TR 15 2 - 3.5 1000 1
83252695
Bagues à clips FLEXIMARK® 2-3.5/23 TR 23 2 - 3.5 500 1
83252653
Bagues à clips FLEXIMARK® 2.8-5/10 TR 10 2.8 - 5 1000 1
83252654
Bagues à clips FLEXIMARK® 2.8-5/15 TR 15 2.5 - 5 1000 1
83252656
Bagues à clips FLEXIMARK® 5-8/10 TR 10 5 - 8 500 1
83252657
Bagues à clips FLEXIMARK® 5-8/15 TR 15 5 - 8 500 1
83252660
Bagues à clips FLEXIMARK® 8-10/15 TR 15 8 - 10 500 1

Avantages

  • Protection contre les griffures
  • Protection résistante et souple
  • Résistant aux produits chimiques, à la lumière UV, l'humidité et les huiles (Diesel, produits nettoyants basiques, eau salée, éthanol, etc.)

Particularités

  • Non-propagateur de la flamme selon UL 94 V0

Remarques

  • Collier de marquage compatible avec les étiquettes LMB

Inclus

  • Pour le repérage des bagues sans étiquettes

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID : EC002248
  • ETIM 5.0 Classe-Description : Support pour matériau de marquage

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC002248
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Support pour matériau de marquage

Couleur

  • Transparent

Matériau

  • Polyéthylène sans halogène

Plage de température

  • -40°C à +80°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.
  • Les produits FLEXIMARK® sont vendus en unités d'emballage. Par exemple, si vous souhaitez commander 640 étiquettes LCK 32, il vous suffit de commander 1 UE au lieu de 640 étiquettes individuelles.