Poinçon FLEXIMARK® FL52ERA

Numéro d'article Designation article Porte-repères Contenu (pièce) Unité de base Prix de base
83252047
Pince FLEXIMARK® FL52ERA 6 / 9,5 / 12 1

Avantages

  • Création d'un trou centré
  • La perforatrice permet d'obtenir des trous précis pour les serre-câbles d'une largeur de 2,5 mm
  • Peut être utilisé comme couteau pour raccourcir les porte-repères
  • Modèle léger pour les mains de toute taille

Applications

  • Pince à trou spéciale pour les porte-repères PTE et PGS de 6 à 12 mm de largeur

Remarques

  • Les pièces peuvent être échangées individuellement (appareil de coupe et perforation)
  • Pour les caractèrs de 19mm de largeur il est recommandé d'utiliser l'outil FL 52 A (numéro d'article : 83250024)
  • D'autres pièces détachées sont disponibles

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID : EC002248
  • ETIM 5.0 Classe-Description : Support pour matériau de marquage

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC002248
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Support pour matériau de marquage

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.
  • Les produits FLEXIMARK® sont vendus en unités d'emballage. Par exemple, si vous souhaitez commander 640 étiquettes LCK 32, il vous suffit de commander 1 UE au lieu de 640 étiquettes individuelles.