Pince FLEXIMARK® FL52A pour porte-repères

Pince à trou spéciale FLEXIMARK® FL 52A pour découper les porte-repères et perçage des trous pour les serre-câbles

Numéro d'article Designation article Contenu (pièce) Unité de base Prix de base
83252024
Pince FLEXIMARK®FL52A 1

Applications

  • Pince à trou spéciale pour les porte-repères PTE et PGS de 6 à 12 mm de largeur
  • Peut également servir de couteau pour raccourcir des porte-repères
  • Découpe et perfore les porte-repères PTE standard MINI (6 à 25) pour les serre-câbles d'une largeur de 2,5 mm

Particularités

  • Cette pince peut tenir des porte-repères 6-25 mm

Remarques

  • Les pièces peuvent être échangées individuellement (appareil de coupe et perforation)
  • D'autres pièces détachées sont disponibles

Structure de produit

  • Modèle léger pour les mains de toute taille
  • Format de poche

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Matériel d'étiquetage

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001288
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Matériau de repérage

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.
  • Les produits FLEXIMARK® sont vendus en unités d'emballage. Par exemple, si vous souhaitez commander 640 étiquettes LCK 32, il vous suffit de commander 1 UE au lieu de 640 étiquettes individuelles.