Panneaux d’obligation FLEXIMARK®

Marquage de sécurité conformément à ISO 7010 en polyester laminé pour un marquage à long terme

Tous les symboles selon l’ISO 7010

Bonne résistance chimique Sans halogène Résistant aux acides Résistance aux UV

Numéro d'article Designation article Description Dimension en mm Marqueur/unité de conditionnement Conditionnement Unité de base Prix de base
83880112
FLEXIMARK® M003 adh 25 Utiliser une protection auditive 25 10 1
83880113
FLEXIMARK® M003 adh 50 Utiliser une protection auditive 50 10 1
83880114
FLEXIMARK® M003 adh 100 Utiliser une protection auditive 100 10 1
83880115
FLEXIMARK® M004 adh 25 Utiliser une protection oculaire 25 10 1
83880116
FLEXIMARK® M004 adh 50 Utiliser une protection oculaire 50 10 1
83880117
FLEXIMARK® M004 adh 100 Utiliser une protection oculaire 100 10 1
83880127
FLEXIMARK® M008 adh 25 Utiliser une protection des pieds 25 10 1
83880128
FLEXIMARK® M008 adh 50 Utiliser une protection des pieds 50 10 1
83880129
FLEXIMARK® M008 adh 100 Utiliser une protection des pieds 100 10 1
83880130
FLEXIMARK® M009 adh 25 Utiliser une protection des mains 25 10 1
83880131
FLEXIMARK® M009 adh 50 Utiliser une protection des mains 50 10 1
83880132
FLEXIMARK® M009 adh 100 Utiliser une protection des mains 100 10 1

Avantages

  • Spécialement résistant aux UV, à l’humidité, aux produits chimiques (par ex., nettoyant pour verre, alcool, huile)
  • Résistant aux rayures
  • Haute adhérence

Applications

  • Fabrication d`armoire de distribution
  • Ingénierie mécanique
  • Robotics
  • Marquage de sécurité en environnement industriel
  • Utilisation en intérieur comme en extérieur

Particularités

  • Étiquettes adhésives

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Matériel d'étiquetage

Sur demande

  • Autres tailles et symboles

Couleur

  • bleu

Matériau

  • Polyester laminé (sans halogène)

Plage de température

  • -40 °C à +150 °C. Traitement : +10 °C min.

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.
  • Les produits FLEXIMARK® sont vendus en unités d'emballage. Par exemple, si vous souhaitez commander 640 étiquettes LCK 32, il vous suffit de commander 1 UE au lieu de 640 étiquettes individuelles.