Bande de mousse FLEXIMARK® TA pour panneau

Les étiquettes FLEXIMARK® sont des marqueurs en mousse de polyester et représentent une alternative économique aux marqueurs en plastique gravé pour le marquage des composants dans le secteur industriel (par ex., le marquage des boîtiers)

Génie mécanique et industriel Bonne résistance chimique Sans halogène Temps d'assemblage Résistance aux UV

Numéro d'article Designation article Couleur Largeur (mm) m/unité de conditionnement Conditionnement Unité de base Prix de base
Bandes de panneau
83255355
FLEXIMARK® TA Mousse plastique 13-20m SR argenté 13 20 1
83255356
FLEXIMARK® TA Mousse plastique 15-20m SR argenté 15 20 1
83255357
FLEXIMARK® TA Mousse plastique 18-20m SR argenté 18 20 1
83255358
FLEXIMARK® TA Mousse plastique 25-20m SR argenté 25 20 1
83255359
FLEXIMARK® TA Mousse plastique 30-20m SR argenté 30 20 1
83255360
FLEXIMARK® TA Mousse plastique 35-20m SR argenté 35 20 1
83255361
FLEXIMARK® TA Mousse plastique 50-20m SR argenté 50 20 1
83255362
FLEXIMARK® TA Mousse plastique 80-20m SR argenté 80 20 1
83255363
FLEXIMARK® TA Mousse plastique 100-20m SR argenté 100 20 1

Avantages

  • Bonne résistance aux UV
  • Autocollant sur la plupart des surfaces
  • Solution économique autre que les indications gravées en plastique traditionnellement utilisées

Applications

  • Marquage de composants électroniques, panneaux, boutons-poussoirs et panneaux de signalisation

Remarques

  • Impression avec le logiciel FLEXIMARK® et l'imprimante FLEXIMARK® à transfert thermique SQUIX ou EOS5
  • Ruban de couleur recommandé : FTI-Y 60-360 BK (référence 83260201)

Inclus

  • Livré sous forme de rouleau d'étiquettes

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Matériel d'étiquetage

Adhésif

  • Adhésif permanent à base d'acrylique

Couleur

  • Argent
  • Blanc dans catalogue Web

Matériau

  • Mousse de polyester

Plage de température

  • -40 °C à +90 °C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.
  • Les produits FLEXIMARK® sont vendus en unités d'emballage. Par exemple, si vous souhaitez commander 640 étiquettes LCK 32, il vous suffit de commander 1 UE au lieu de 640 étiquettes individuelles.