Repérage thermorétractable FLEXIMARK®

Il est possible d'imprimer facilement sur la gaine thermorétractable plate FLEXIMARK® pour marquage de câbles grâce à notre logiciel et à une imprimante à transfert thermique.

Energie éolienne Bonne résistance chimique Non-propagateur de la flamme

Numéro d'article Designation article Couleur Plage de rétractation (mm) Conditionnement (m) Conditionnement Unité de base Prix de base
83251670
Gaine thermorétractable FLEXIMARK® 3/1 BK noir 1.0 - 3.0 30 1
83251671
Gaine thermorétractable FLEXIMARK® 6/2 BK noir 2.0 - 6.0 25 1
83251672
Gaine thermorétractable FLEXIMARK® 9/3 BK noir 3.0 - 9.0 20 1
83251673
Gaine thermorétractable FLEXIMARK® 12/4 BK noir 4.0 - 12.0 20 1
83251674
Gaine thermorétractable FLEXIMARK® 18/6 BK noir 6.0 - 18.0 20 1
83251680
Gaine thermorétractable FLEXIMARK® 3/1 YE jaune 1.0 - 3.0 30 1
83251681
Gaine thermorétractable FLEXIMARK® 6/2 YE jaune 2.0 - 6.0 25 1
83251682
Gaine thermorétractable FLEXIMARK® 9/3 YE jaune 3.0 - 9.0 20 1
83251683
Gaine thermorétractable FLEXIMARK® 12/4 YE jaune 4.0 - 12.0 20 1
83251684
Gaine thermorétractable FLEXIMARK® 18/6 YE jaune 6.0 - 18.0 20 1
83251690
FLEXIMARK® tube thermorétractable 3/1 WH blanc 1.0 - 3.0 30 1
83251691
Gaine thermorétractable FLEXIMARK® 6/2 WH blanc 2.0 - 6.0 25 1
83251692
Gaine thermorétractable FLEXIMARK® 9/3 WH blanc 3.0 - 9.0 20 1
83251693
Gaine thermorétractable FLEXIMARK® 12/4 WH blanc 4.0 - 12.0 20 1
83251694
Gaine thermorétractable FLEXIMARK® 18/6 WH blanc 6.0 - 18.0 20 1

Avantages

  • Gaine thermorétractable plate pouvant être coupée à la longueur voulue

Applications

  • Pour le marquage des câbles
  • Pour les applications avec espace réduit
  • Protection de l'isolation du câble
  • Spécialement adapté aux besoins de réparation

Homologations / références de la norme

  • Certifié UL 224

Remarques

  • Impression avec le logiciel FLEXIMARK® et l'imprimante FLEXIMARK® à transfert thermique SQUIX ou EOS5
  • Ruban de couleur recommandé : Couleur d’inscription noir : FTI-X 60-300 BK (référence 83260206), couleur d’inscription blanc : FTI-X 55-300 WH (référence 83260260)
  • Pour couper, équiper l'imprimante EOS5 avec la lame de coupe en option ; pour perforer, équiper l'imprimante SQUIX avec les perforatrices en option
  • Avec impression personnalisée : voir produit FLEXIMARK® gaine thermorétractable FCC

Inclus

  • Livré sous forme de rouleau d'étiquettes

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Gaine thermorétractable

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Classe-Description : Gaine thermorétractable

Couleur

  • Noir, jaune et blanc

Matériau

  • Polyoléfine
  • Indice de rétractation : 3:1

Plage de température

  • -55°C à +135°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.
  • Les produits FLEXIMARK® sont vendus en unités d'emballage. Par exemple, si vous souhaitez commander 640 étiquettes LCK 32, il vous suffit de commander 1 UE au lieu de 640 étiquettes individuelles.