FLEXIMARK® Flexiprint TF

Les FLEXIMARK® Flexiprint TF sont des marqueurs pour le marquage des monoconducteurs et des câbles en fibre de verre ; faciles et rapides à poser

TF 1 inclut dans le sachet d’échantillon FLEXIMARK® (art. référence M3251010)

Bonne résistance chimique Sans halogène Temps d'assemblage Résistance aux UV

Numéro d'article Designation article Couleur pour mm² A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) Marqueur/unité de conditionnement Conditionnement Unité de base Prix de base
Petite unité de conditionnement
83255011 FLEXIMARK® Flexiprint TF0 WH600 blanc 0.25 - 0.75 22,9 5,2 3,9 13,1 2,4 600 1
83255012 FLEXIMARK® Flexiprint TF1 WH600 blanc 0.75 - 1.5 23 5,2 4,9 11,2 3,5 600 1
83255013 FLEXIMARK® Flexiprint TF1B WH600 blanc 1.5 - 2.5 25 5,7 5,9 11,2 4,2 600 1
83255014 FLEXIMARK® Flexiprint TF2 WH600 blanc 2.5 - 6.0 26 7 6,5 11 5,5 600 1
83255015 FLEXIMARK® Flexiprint TF3 WH600 blanc 6.0 - 16.0 41 11 10,5 17 8,4 200 1
Grande unité de conditionnement
83254372 FLEXIMARK® Flexiprint TF0 YE jaune 0.25 - 0.75 22,9 5,2 3,9 13,1 2,4 2000 1
83254378
FLEXIMARK® Flexiprint TF1 YE jaune 0.75 - 1.5 23 5,2 4,9 11,2 3,5 2000 1
83254354 FLEXIMARK® Flexiprint TF1L WH jaune 0.75 - 1.5 34 5,2 5 22 3,5 2000 1
83254374 FLEXIMARK® Flexiprint TF1B YE jaune 1.5 - 2.5 25 5,7 5,9 11,2 4,2 2000 1
83254359 FLEXIMARK® Flexiprint TF1BL YE jaune 1.5 - 2.5 36 5,7 6 22 4,2 2000 1
83254375 FLEXIMARK® Flexiprint TF2 YE jaune 2.5 - 6.0 26 7 6,5 11 5,5 2000 1
83254376 FLEXIMARK® Flexiprint TF3 YE jaune 6.0 - 16.0 41 11 10,5 17 8,4 1000 1
83254365 FLEXIMARK® Flexiprint TF0 WH blanc 0.25 - 0.75 22,9 5,2 3,9 13,1 2,4 2000 1
83254366 FLEXIMARK® Flexiprint TF1 WH blanc 0.75 - 1.5 23 5,2 4,9 11,2 3,5 2000 1
83254355 FLEXIMARK® Flexiprint TF1L WH blanc 0.75 - 1.5 34 5,2 5 22 3,5 2000 1
83254367 FLEXIMARK® Flexiprint TF1B WH blanc 1.5 - 2.5 25 5,7 5,9 11,2 4,2 2000 1
83254360 FLEXIMARK® Flexiprint TF1BL WH blanc 1.5 - 2.5 36 5,7 6 22 4,2 2000 1
83254368 FLEXIMARK® Flexiprint TF2 WH blanc 2.5 - 6.0 26 7 6,5 11 5,5 2000 1
83254369 FLEXIMARK® Flexiprint TF3 WH blanc 6.0 - 16.0 41 11 10,5 17 8,4 1000 1

Avantages

  • Résistant aux produits chimiques, à la lumière UV, l'humidité et les huiles (Diesel, produits nettoyants basiques, eau salée, éthanol, etc.)
  • Facile à poser

Applications

  • Pour le repérage des monoconducteurs
  • Pour le repérage des câbles en fibre optique
  • Repérage avant montage
  • Pour des sections au-delà de 16,00 mm², les repères simples peuvent être fixés avec des serre-câbles

Remarques

  • Impression avec le logiciel FLEXIMARK® et l'imprimante FLEXIMARK® à transfert thermique SQUIX ou EOS5
  • Ruban recommandé : R71 110-360 résine BK (art. n° 83259609)
  • Version normale : Jusqu’à 7 caractères max. version L (p. ex. LF1L) : Jusqu’à 15 caractères max.

Inclus

  • Livré sous forme de rouleau d'étiquettes

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Matériel d'étiquetage

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001288
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Matériau de repérage

Couleur

  • Jaune
  • également disponible en vert, bleu et rouge

Matériau

  • Polyester sans halogène
  • Épaisseur : 0,175 mm

Plage de température

  • -40°C à +125°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.
  • Les produits FLEXIMARK® sont vendus en unités d'emballage. Par exemple, si vous souhaitez commander 640 étiquettes LCK 32, il vous suffit de commander 1 UE au lieu de 640 étiquettes individuelles.