Étiquette FLEXIMARK® pour câble LFL

Étiquette FLEXIMARK® pour câble LFL pour marquage de câble avec serre-câbles (possibilité de fixation d'un ou de deux côtés). Le texte peut être imprimé sur les étiquettes grâce à notre logiciel de marquage et aux imprimantes laser disponibles dans le commerce.

LFL2H 9,9-26 inclut dans le sachet d’échantillon FLEXIMARK® (art. référence M3251010)

Résistance aux UV Sans halogène Bonne résistance chimique

Numéro d'article Designation article Couleur Largeur x longueur (mm) Surface d'étiquetage (mm) Marqueur/unité de conditionnement Conditionnement Unité de base Prix de base
83254750
Étiquette FLEXIMARK® LFL2H 9,9-26 YEWH jaune/blanc 9.9 x 48.0 9.9 x 26.0 400 1
83254760
Étiquette FLEXIMARK® LFL1H 9,9-35 YEWH jaune/blanc 9.9 x 48.0 9.9 x 35.0 400 1
83254765
Étiquette FLEXIMARK® LFL2H 66-9.9 YEWH jaune/blanc 9.9 x 89.0 9.9 x 66.0 560 1

Avantages

  • Résistant aux produits chimiques, à la lumière UV, l'humidité et les huiles (Diesel, produits nettoyants basiques, eau salée, éthanol, etc.)
  • Impression recto-verso

Applications

  • Pour le marquage des câbles
  • Peut être monté directement sur le câble à l'aide de serre-câbles en plastique
  • Pas de porte-caractères requis

Remarques

  • Impression avec le logiciel FLEXIMARK® et une imprimante laser standard
  • Charger manuellement le papier dans le bac à papier
  • Meilleurs résultats d’impressions avec des imprimantes laser et guide-feuilles doit

Inclus

  • Feuilles perforées DIN A4 / A5

Structure de produit

  • Fixation par colliers à 1 (LFL1H) ou 2 attaches (LFL2H) (jusqu'à 4,5mm de largeur)

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001530
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Système de codage de câble

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001530
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Système de marquage de câble

Couleur

  • Jaune/blanc (imprimable recto/verso)

Matériau

  • Polyester sans halogène
  • Épaisseur : 0,175 mm

Plage de température

  • -40°C à +125°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.
  • Les produits FLEXIMARK® sont vendus en unités d'emballage. Par exemple, si vous souhaitez commander 640 étiquettes LCK 32, il vous suffit de commander 1 UE au lieu de 640 étiquettes individuelles.