FLEXIMARK® Micro Kit

Le micro kit FLEXIMARK® est une boîte pratique contenant tous les accessoires dont vous avez besoin pour effectuer le marquage des câbles et des monoconducteurs en plastique « sur site ».

Bonne résistance chimique Temps d'assemblage

Numéro d'article Designation article Marqueur/unité de conditionnement Conditionnement Unité de base Prix de base
Micro Kit
83290100 FLEXIMARK® Micro Kit WH - 1
Lettres
83290120 Bande de repères A WH 1200 1
83290121 Bande de repères B WH 1200 1
83290122 Bande de repères C WH 1200 1
83290123 Bande de repères D WH 1200 1
83290124 Bande de repères E WH 1200 1
83290125 Bande de repères F WH 1200 1
83290126 Bande de repères G WH 1200 1
83290127 Bande de repères H WH 1200 1
83290128 Bande de repères I WH 1200 1
83290129 Bande de repères J WH 1200 1
83290130 Bande de repères K WH 1200 1
83290131 Bande de repères L WH 1200 1
83290132 Bande de repères M WH 1200 1
83290133 Bande de repères N WH 1200 1
83290134 Bande de repères O WH 1200 1
83290135 Bande de repères P WH 1200 1
83290136 Bande de repères Q WH 1200 1
83290137 Bande de repères R WH 1200 1
83290138 Bande de repères S WH 1200 1
83290139 Bande de repères T WH 1200 1
83290140 Bande de repères U WH 1200 1
83290141 Bande de repères V WH 1200 1
83290142 Bande de repères W WH 1200 1
83290143 Bande de repères X WH 1200 1
83290144 Bande de repères Y WH 1200 1
83290145 Bande de repères Z WH 1200 1
Nombres
83290102 Bande de repères 0 WH 1200 1
83290103 Bande de repères 1 WH 1200 1
83290104 Bande de repères 2 WH 1200 1
83290105 Bande de repères 3 WH 1200 1
83290106 Bande de repères 4 WH 1200 1
83290107 Bande de repères 5 WH 1200 1
83290108 Bande de repères 6 WH 1200 1
83290109 Bande de repères 7 WH 1200 1
83290110 Bande de repères 8 WH 1200 1
83290111 Bande de repères 9 WH 1200 1
Symboles
83290112 Bande de repères + WH 1200 1
83290113 Bande de repères - WH 1200 1
83290116 Bande de repères . WH 1200 1
83290115 Bande de repères / WH 1200 1
83290118 Bande de repères Ø WH 1200 1
83290114 Bande de repères WH 1200 1
83290117 Bande de repères * WH 1200 1
83290119 Bande de repères : WH 1200 1

Avantages

  • Un seul système pour différentes applications
  • Possibilité de changer le texte du marquage sans retirer le marqueur
  • Temps d'installation réduit
  • Rapide, efficace et facile à utiliser, peu de place de stockage
  • La couche PVC protège les repéres de l'usure et de la dégradation

Applications

  • Applications en intérieur
  • Assemblage simple et rapide sur site
  • Pour le marquage des câbles et des monoconducteurs.
  • Marquage possible avant et après l'assemblage

Particularités

  • Tenue au feu selon UL 94V-0

Remarques

  • Éléments de caractères alphanumériques pré-imprimés avec des protections transparentes pour marquer les fils, les faisceaux de câbles, les bornes et les dispositifs à l'intérieur des armoires électriques
  • Les repères peuvent être ajoutés ou enlevés à l'aide du crochet (numéro d'article 83290201)

Inclus

  • Kit micro : 1x bande de repères avec texte 1 à 9 et A B C E L N R S T V + -/ (1 bande de repères contient 24 repères)1 bande de repères sans inscription en blanc et rouge50 colliers de marquage transparents 3-4/15 mm20 colliers de marquage transparents 8-10/15 mm50 colliers transparents pour serre-câble 23 mm50 colliers de marquage à attache rapide 2-3,5/15 mm50 colliers de marquage à attache rapide 2,8-5/15 mm50 cosses 1,5 mm2, 9 mm, rouge20 cosses 2,5 mm2,12 mm, bleu20 cosses 4 mm2, 12 mm, vert50 colliers de marquage autocollants, 15 mm1 outil de montage (réf. 83290199)
  • Chaque TraspTM a 50 bandes de 24 caractères uniques (au total un boitier contient 1.200 caractères)

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Matériel d'étiquetage

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001288
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Matériau de repérage

Dimensions

  • Micro Kit: 170 x 210 x 75 mm
  • Largeur de la bande TraspTM : 2,3 mm

Sur demande

  • D'autres types de colliers sur demande

Couleur

  • Bande des caractères ; blanche
  • Bandes des caractères jaunes sur demande

Plage de température

  • -50°C à +80°C

  • TraspTM est une marque déposée par 3M
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.