Porte-caractères FLEXIMARK® acier inoxydable NM

Porte-repères FLEXIMARK® NM pour la pose de repères en acier inoxydable résistant à l'acide pour le marquage de câbles et de composants dans l'industrie électrique

PR 1 NM 7 inclut dans le sachet d’échantillon FLEXIMARK® (art. référence M3251010)

Conçu pour une utilisation en extérieur Bonne résistance chimique Résistant aux basses températures Résistance à la corrosion Résistant aux acides Résistance aux UV

Numéro d'article Designation article Longueur (mm) Nombre max. de caractères Marqueur/unité de conditionnement Conditionnement Unité de base Prix de base
83254214
FLEXIMARK® PR10 NM4 48.0 6 50 1
83254213
FLEXIMARK® PR10 NM5 60.0 8 50 1
83254212
FLEXIMARK® PR10 NM7 84.0 12 50 1
83254211
FLEXIMARK® PR10 NM9 108.0 16 50 1
83254215
FLEXIMARK® PR10 NM11 176.0 26 50 1
83254210
FLEXIMARK® PR10 NM24 288.0 46 50 1

Avantages

  • Marquage rapide, simple et définitif sur site

Applications

  • Système de marquage des câbles et des composants
  • Pour le montage de caractères en acier inoxydable MR
  • Ces marqueurs sont utilisables dans n'importe quel secteur à environnement exigeant (ex., pétrole et gaz, voies ferrées)

Homologations / références de la norme

  • Certifié Achilles JQS

Remarques

  • Ils peuvent êtres fixés avec des serre-câbles (largeur max. : 7,9 mm) ou des vis (jusqu'à max. 3 mm Ø)

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Matériel d'étiquetage

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001288
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Matériau de repérage

Dimensions

  • La tolérance des dimensions est de +/-1,5 mm.

Info

  • Hauteur : 11 mm environ
  • Ø trou de vissage : 3 mm

Matériau

  • Acier inoxydable résistant à l'acide EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L)

Plage de température

  • -80°C à +500°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.
  • Les produits FLEXIMARK® sont vendus en unités d'emballage. Par exemple, si vous souhaitez commander 640 étiquettes LCK 32, il vous suffit de commander 1 UE au lieu de 640 étiquettes individuelles.