Caractères FLEXIMARK® acier inoxydable MR

Bande de repères préembossés FLEXIMARK® MR en acier inoxydable résistant à l'acide pour le marquage de câbles avec serre-câbles dans les environnements exigeants

Compris dans la malette d'échantillons FLEXIMARK® (référence M3251010)

Génie mécanique et industriel Pétrole et gaz Ferroviaire Conçu pour une utilisation en extérieur Bonne résistance chimique Résistant aux basses températures Résistance à la corrosion Résistance aux huiles Résistant aux acides Résistance aux intempéries Résistance aux UV

Numéro d'article Designation article Marqueur/unité de conditionnement Conditionnement Unité de base Prix de base
Sets
83254122
Kit de bandes de repères FLEXIMARK® MR SET 0-9 2000 1
83254120
Kit de bandes de repères FLEXIMARK® MR SET A-Z 5200 1
Nombres
83254179
Porte-repères FLEXIMARK® MR 10-20 1 200 1
83254180
Porte-repères FLEXIMARK® MR 10-20 2 200 1
83254181
Porte-repères FLEXIMARK® MR 10-20 3 200 1
83254182
Porte-repères FLEXIMARK® MR 10-20 4 200 1
83254183
Porte-repères FLEXIMARK® MR 10-20 5 200 1
83254184
Porte-repères FLEXIMARK® MR 10-20 6/9 200 1
83254185
Porte-repères FLEXIMARK® MR 10-20 7 200 1
83254186
Porte-repères FLEXIMARK® MR 10-20 8 200 1
Lettres
83254150
Porte-repères FLEXIMARK® MR 10-20 A 200 1
83254151
Porte-repères FLEXIMARK® MR 10-20 B 200 1
83254152
Porte-repères FLEXIMARK® MR 10-20 C 200 1
83254153
Porte-repères FLEXIMARK® MR 10-20 D 200 1
83254154
Porte-repères FLEXIMARK® MR 10-20 E 200 1
83254155
Porte-repères FLEXIMARK® MR 10-20 F 200 1
83254156
Porte-repères FLEXIMARK® MR 10-20 G 200 1
83254157
Porte-repères FLEXIMARK® MR 10-20 H 200 1
83254158
Porte-repères FLEXIMARK® MR 10-20 I 200 1
83254159
Porte-repères FLEXIMARK® MR 10-20 J 200 1
83254160
Porte-repères FLEXIMARK® MR 10-20 K 200 1
83254161
Porte-repères FLEXIMARK® MR 10-20 L 200 1
83254162
Porte-repères FLEXIMARK® MR 10-20 M 200 1
83254163
Porte-repères FLEXIMARK® MR 10-20 N 200 1
83254164
Porte-repères FLEXIMARK® MR 10-20 O/0 200 1
83254165
Porte-repères FLEXIMARK®MR 10-20 P 200 1
83254166
Porte-repères FLEXIMARK® MR 10-20 Q 200 1
83254167
Porte-repères FLEXIMARK® MR 10-20 R 200 1
83254168
Porte-repères FLEXIMARK® MR 10-20 S 200 1
83254169
Porte-repères FLEXIMARK® MR 10-20 T 200 1
83254170
Porte-repères FLEXIMARK® MR 10-20 U 200 1
83254171
Porte-repères FLEXIMARK® MR 10-20 V 200 1
83254172
Porte-repères FLEXIMARK® MR 10-20 W 200 1
83254173
Porte-repères FLEXIMARK® MR 10-20 X 200 1
83254174
Porte-repères FLEXIMARK® MR 10-20 Y 200 1
83254175
Porte-repères FLEXIMARK® MR 10-20 Z 200 1
83254177
Porte-repères FLEXIMARK® MR 10-20 Ä 200 1
83254178
Porte-repères FLEXIMARK® MR 10-20 Ö 200 1
83254201
Porte-repères FLEXIMARK® MR 10-20 Ü 200 1
Symboles
83254192
Porte-repères FLEXIMARK® MR 10-20 + 200 1
83254191
Porte-repères FLEXIMARK® MR 10-20 - 200 1
83254194
Porte-repères FLEXIMARK® MR 10-20 / 200 1
83254195
FLEXIMARK® Porte-repères MR 10-20 . 200 1
83254199
Porte-repères FLEXIMARK® MR 10-20 : 200 1
83254198
Porte-repères FLEXIMARK® MR 10-20 ~ 200 1
83254193
Porte-repères FLEXIMARK® MR 10-20 = 200 1
83254200
Porte-repères FLEXIMARK® MR 10-20 Earth 200 1
83254196
FLEXIMARK® Porte-repères MR 10-20 , 200 1
83254202
Porte-repères FLEXIMARK® MR 10-20 ( 200 1
83254189
Porte-repères FLEXIMARK® MR 10-20P blank 200 1

Avantages

  • Marquage rapide, simple et définitif sur site

Applications

  • Système de marquage des câbles et des composants
  • Pour le montage, les bandes de caractères sont poussées dans les porte-repères en acier inoxydable NM
  • Ces marqueurs sont utilisables dans n'importe quel secteur à environnement exigeant (ex., pétrole et gaz, voies ferrées)

Homologations / références de la norme

  • Certifié Achilles JQS

Remarques

  • Caractères cyrilliques sur demande

Inclus

  • Les sets contiennent 200 marqueurs de chaque caractère

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Matériel d'étiquetage

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001288
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Matériau de repérage

Dimensions

  • Hauteur x largeur : env. 9,5 x 6 mm
  • Hauteur des caractères : 6,8 mm environ

Matériau

  • Acier inoxydable résistant à l'acide EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L)

Plage de température

  • -80°C à +500°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.
  • Les produits FLEXIMARK® sont vendus en unités d'emballage. Par exemple, si vous souhaitez commander 640 étiquettes LCK 32, il vous suffit de commander 1 UE au lieu de 640 étiquettes individuelles.