Boîte de rangement

Boîte de rangement pour bagues de marquage PA/PC pour marquage de monoconducteurs/fils

Numéro d'article Designation article Dimensions W x H x D en mm Contenu (pièce) Unité de base Prix de base
61794911 Boîte de rangement 12 compartiments 250.0 x 46.0 x 175.0 1
61794910 Boîte de rangement 18 compartiments 240.0 x 42.0 x 195.0 1

Avantages

  • Avec 12 ou 18 compartiments de stockage
  • Affectation simple

Applications

  • Bagues de marquage PC
  • Bagues de marquage PA

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Matériel d'étiquetage

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001288
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Matériau de repérage

Couleur

  • Transparent (les séparateurs également)

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.