Barre de montage PAD

Outil tige de montage PAD pour montage des marquages des monoconducteurs avec bagues de marquage PA

Temps d'assemblage

Numéro d'article Designation article Jusqu'à un diamètre de câble (mm) Contenu (pièce) Unité de base Prix de base
61822920 Outil de montage PAD 3 3,1 1
61822930 Outil de montage PAD 4 3,5 1
61822940 Outil de montage PAD 5 4,5 1

Avantages

  • Outil pour le marquage des câbles après assemblage avec des bagues de marquage PA
  • Temps d'installation réduit
  • Longue tige de montage PAD cylindrique

Applications

  • Bagues de marquage PA
  • Repérage avant montage

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Matériel d'étiquetage

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001288
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Matériau de repérage

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.
  • Les produits FLEXIMARK® sont vendus en unités d'emballage. Par exemple, si vous souhaitez commander 640 étiquettes LCK 32, il vous suffit de commander 1 UE au lieu de 640 étiquettes individuelles.