Bague descriptive PC

Bagues de marquage ouvertes avec caractères et nombres pré-imprimés pour le marquage des fils/monoconducteurs après montage, mécanisme clipsable, ignifuge selon UL 94 V

Accessoires (boîte de stockage) dans le catalogue en ligne

Non-propagateur de la flamme Résistance aux UV

Numéro d'article Designation article Marqueur/unité de conditionnement Conditionnement Unité de base Prix de base
PC 10
61820900 PC 10 / O 200 1
61820910 PC 10 / 1 200 1
61820920 PC 10 / 2 200 1
61820930 PC 10 / 3 200 1
61820940 PC 10 / 4 200 1
61820950 PC 10 / 5 200 1
61820960 PC 10 / 6 200 1
61820970 PC 10 / 7 200 1
61820980 PC 10 / 8 200 1
61820990 PC 10 / 9 200 1
61821000 PC 10/vierge 200 1
61821010 PC 10 / A 200 1
61821020 PC 10 / B 200 1
61821030 PC 10 / C 200 1
61821040 PC 10 / D 200 1
61821050 PC 10 / E 200 1
61821060 PC 10 / F 200 1
61821070 PC 10 / G 200 1
61821080 PC 10 / H 200 1
61821090 PC 10 / I 200 1
61821100 PC 10 / J 200 1
61821110 PC 10 / K 200 1
61821120 PC 10 / L 200 1
61821130 PC 10 / M 200 1
61821140 PC 10 / N 200 1
61821150 PC 10 / O 200 1
61821160 PC 10 / P 200 1
61821170 PC 10 / Q 200 1
61821180 PC 10 / R 200 1
61821190 PC 10 / S 200 1
61821200 PC 10 / T 200 1
61821210 PC 10 / U 200 1
61821220 PC 10 / V 200 1
61821230 PC 10 / W 200 1
61821240 PC 10 / X 200 1
61821250 PC 10 / Y 200 1
61821260 PC 10 / Z 200 1
61821270 PC 10 / / 200 1
61821280 PC 10 / . 200 1
61821290 PC 10 / , 200 1
61821300 PC 10 / : 200 1
61821310 PC 10 / = 200 1
61821320 PC 10/terre 200 1
61821360 PC 10 / + 200 1
61821370 PC 10 / - 200 1
61821380 PC 10 / ~ 200 1
PC 20
61821400 PC 20 / 0 200 1
61821410 PC 20 / 1 200 1
61821420 PC 20 / 2 200 1
61821430 PC 20 / 3 200 1
61821440 PC 20 / 4 200 1
61821450 PC 20 / 5 200 1
61821460 PC 20 / 6 200 1
61821470 PC 20 / 7 200 1
61821480 PC 20 / 8 200 1
61821490 PC 20 / 9 200 1
61821500 PC 20/vierge 200 1
61821510 PC 20 / A 200 1
61821520 PC 20 / B 200 1
61821530 PC 20 / C 200 1
61821540 PC 20 / D 200 1
61821550 PC 20 / E 200 1
61821560 PC 20 / F 200 1
61821570 PC 20 / G 200 1
61821580 PC 20 / H 200 1
61821590 PC 20 / I 200 1
61821600 PC 20 / J 200 1
61821610 PC 20 / K 200 1
61821620 PC 20 / L 200 1
61821630 PC 20 / M 200 1
61821640 PC 20 / N 200 1
61821650 PC 20 / O 200 1
61821660 PC 20 / P 200 1
61821670 PC 20 / Q 200 1
61821680 PC 20 / R 200 1
61821690 PC 20 / S 200 1
61821700 PC 20 / T 200 1
61821710 PC 20 / U 200 1
61821720 PC 20 / V 200 1
61821730 PC 20 / W 200 1
61821740 PC 20 / X 200 1
61821750 PC 20 / Y 200 1
61821760 PC 20 / Z 200 1
61821770 PC 20 / / 200 1
61821780 PC 20 / . 200 1
61821790 PC 20 / , 200 1
61821800 PC 20 / : 200 1
61821810 PC 20 / = 200 1
61821820 PC 20/terre 200 1
61821860 PC 20 / + 200 1
61821870 PC 20 / - 200 1
61821880 PC 20 / ~ 200 1
PC 30
61821900 PC 30 / 0 200 1
61821910 PC 30 / 1 200 1
61821920 PC 30 / 2 200 1
61821930 PC 30 / 3 200 1
61821940 PC 30 / 4 200 1
61821950 PC 30 / 5 200 1
61821960 PC 30 / 6 200 1
61821970 PC 30 / 7 200 1
61821980 PC 30 / 8 200 1
61821990 PC 30 / 9 200 1
61822000 PC 30/vierge 200 1
61822010 PC 30 / A 200 1
61822020 PC 30 / B 200 1
61822030 PC 30 / C 200 1
61822040 PC 30 / D 200 1
61822050 PC 30 / E 200 1
61822060 PC 30 / F 200 1
61822070 PC 30 / G 200 1
61822080 PC 30 / H 200 1
61822090 PC 30 / I 200 1
61822100 PC 30 / J 200 1
61822110 PC 30 / K 200 1
61822120 PC 30 / L 200 1
61822130 PC 30 / M 200 1
61822140 PC 30 / N 200 1
61822150 PC 30 / O 200 1
61822160 PC 30 / P 200 1
61822170 PC 30 / Q 200 1
61822180 PC 30 / R 200 1
61822190 PC 30 / S 200 1
61822200 PC 30 / T 200 1
61822210 PC 30 / U 200 1
61822220 PC 30 / V 200 1
61822230 PC 30 / W 200 1
61822240 PC 30 / X 200 1
61822250 PC 30 / Y 200 1
61822260 PC 30 / Z 200 1
61822270 PC 30 / / 200 1
61822280 PC 30 / . 200 1
61822290 PC 30 / , 200 1
61822300 PC 30 / : 200 1
61822310 PC 30 / = 200 1
61822320 PC 30/terre 200 1
61822360 PC 30 / + 200 1
61822370 PC 30 / - 200 1
61822380 PC 30 / ~ 200 1
PC 40
61822400 PC 40 / 0 200 1
61822410 PC 40 / 1 200 1
61822420 PC 40 / 2 200 1
61822430 PC 40 / 3 200 1
61822440 PC 40 / 4 200 1
61822450 PC 40 / 5 200 1
61822460 PC 40 / 6 200 1
61822470 PC 40 / 7 200 1
61822480 PC 40 / 8 200 1
61822490 PC 40 / 9 200 1
61822500 PC 40/vierge 200 1
61822510 PC 40 / A 200 1
61822520 PC 40 / B 200 1
61822530 PC 40 / C 200 1
61822540 PC 40 / D 200 1
61822550 PC 40 / E 200 1
61822560 PC 40 / F 200 1
61822570 PC 40 / G 200 1
61822580 PC 40 / H 200 1
61822590 PC 40 / I 200 1
61822600 PC 40 / J 200 1
61822610 PC 40 / K 200 1
61822620 PC 40 / L 200 1
61822630 PC 40 / M 200 1
61822640 PC 40 / N 200 1
61822650 PC 40 / O 200 1
61822660 PC 40 / P 200 1
61822670 PC 40 / Q 200 1
61822680 PC 40 / R 200 1
61822690 PC 40 / S 200 1
61822700 PC 40 / T 200 1
61822710 PC 40 / U 200 1
61822720 PC 40 / V 200 1
61822730 PC 40 / W 200 1
61822740 PC 40 / X 200 1
61822750 PC 40 / Y 200 1
61822760 PC 40 / Z 200 1
61822770 PC 40 / / 200 1
61822780 PC 40 / . 200 1
61822790 PC 40 / , 200 1
61822800 PC 40 / : 200 1
61822810 PC 40 / = 200 1
61822820 PC 40/terre 200 1
61822860 PC 40 / + 200 1
61822870 PC 40 / - 200 1
61822880 PC 40 / ~ 200 1

Avantages

  • Bagues de marquage ouvertes avec numéro ou caractère préimprimé
  • La forme assure une fixation du câble, alors que l'élément antirotatif assure la sécurité de la combinaison de marquage
  • Bonne résistance aux UV
  • Montage facile, clippé

Applications

  • Pour le repérage des monoconducteurs
  • Repérage après montage
  • Peut également être utilisé pour le marquage des câbles avant l'assemblage

Particularités

  • Sections en mm2 : PC 10 : 1 PC 20 : 2,5 PC 30 : 4 PC 40 : 6
  • Domaine d'application Section en mm : PC 10 : 2,4-3 PC 20 : 3-4 PC 30 : 4-5 PC 40 : 5-6,2
  • Largeur x hauteur mm / longueur des douilles en mm : PC 10 : 3,7 x 3,6 / 3 PC 20 : 4,5 x 4,2 / 3 PC 30 : 5,7 x 5,5 / 3 PC 40 : 6,9 x 6,7 / 4

Homologations / références de la norme

  • Non propagateur de la flamme selon UL 94 V0

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Matériel d'étiquetage

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001288
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Matériau de repérage

Couleur

  • jaune

Matériau

  • PVC dur sans cadmium, sans silicone

Plage de température

  • -30°C à +60°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.