Appareil à estamper manuel M1011

M1011 est un appareil manuel robuste pour embosser sur place l'acier inox et l'aluminium.

Pétrole et gaz Résistant à la chaleur Résistant aux basses températures Robuste Résistance aux UV

Numéro d'article Designation article Hauteur texte (mm) Largeur B (mm) Longueur (m) Conditionnement Unité de base Prix de base
61742670
M1011 Appareil à embosser 4,7 - - 1
61742710 Ruban de marquage en aluminium sans couche adhésive - 12 4,8 1
61742720 Ruban de marquage en aluminium avec couche adhésive - 12 3,65 1
61742700 Ruban de marquage en acier inox - 12 6,4 1

Avantages

  • L’estampage intégré permet la perforation du serre-câbles ou de la vis
  • Résistant aux températures
  • Résistant aux intempéries
  • Résistant à l’eau salée

Applications

  • Appareil robuste à embosser manuel pour rubans en aluminium et acier inoxydable
  • Système de marquage des câbles et des composants
  • Marquage rapide, simple et définitif sur site
  • Pour applications en extérieur

Remarques

  • Le chiffre 1 n’est pas disponible sur la roue d’estampillage - Il est possible d’utiliser la lettre « I » à la place

  • M1011 : Appareil à embosser, Roue de marquage, Ruban de marquage en aluminium sans couche adhésive, Ruban de marquage en acier sans couche adhésive, Boîtier de transport et de protection

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000610
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Générateur d'étiquettes

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000610
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Étiqueteuse

Remarques

  • Diamètre du trou embouti : 2 mm
  • Charactères disponibles : A-Z, 2-9, -, .

Général

  • Hauteur des caractères : 4,7 mm

Matériau

  • Acier inoxydable : 14.301 (standard EN), SAE classe 304
  • Épaisseur des rubans : 0,12 mm

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.
  • La période de garantie est de 1 an, mais peut être prolongée avec l'enregistrement de votre produit sur la page d'accueil de DYMO®