SILVYN® USK

SILVYN® USK - raccord de gaine à filetage de raccordement PG

Protection maximale de vibration Temps d'assemblage

CE

Numéro d'article Dimension PG SW 1/2 mm Longueur globale en mm Longueur de filetage en mm Ouverture libre mm Compatible avec SILVYN® FD-PU/FPS Compatible avec SILVYN® SP/SP-PU Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SILVYN® USK
52005810
7 16.0 / 18.0 40 10 6 7 x 10 - 50
52005820
9 21.0 / 23.0 41 10 9 10 x 14 10 x 14 50
52005830
11 24.0 / 27.0 41 10 11 13 x 17 12 x 16 50
52005840
13,5 26.0 / 29.0 41 10 13 15 x 19 14 x 18 50
52005850
16 29.0 / 32.0 42 11 14,5 16 x 21 16 x 20 50
52005860
21 36.0 / 40.0 48 11 19,5 22 x 27 22 x 27 25
52005870
29 45.0 / 49.0 48 12 27 29 x 36 30 x 36 25
52005880
36 53.0 / 58.0 48 12 36 38 x 45 38 x 44 25
52005900
48 65.0 / 70.0 57 15 46 48 x 56 49 x 56 10

Avantages

  • Assemblage simple et rapide
  • Protection anti-vibration
  • Aucun pièce supplémentaire nécessaire

Applications

  • Combiné à une gaine de protection :
  • SILVYN® FPS/FD-PU
  • SILVYN® SP/SP-PU
  • Applications en intérieur
  • Faibles sollicitations mécaniques

Particularités

  • Grandes dimensions de clé

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement PG
  • Bague hexagonale
  • Garniture intérieure
  • Capuchon

Remarques

  • Douille intérieure SILVYN® EE-K incluse

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001178
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Raccord à vis pour tuyau de protection en plastique

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001178
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Fouloir du Tuyau de protection en plastique

Couleur

  • Gris argenté, RAL 7001

Matériau

  • PP

Indice de protection

  • IP 54

Plage de température

  • de -10°C à +110°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.