SILVYN® USK-M

SILVYN® USK-M - raccord de gaine à filetage de raccordement métrique

Protection maximale de vibration Temps d'assemblage

CE

Numéro d'article Taille métrique SW 1/2 mm Longueur globale en mm Longueur de filetage en mm Ouverture libre mm Compatible avec SILVYN® FD-PU/FPS Compatible avec SILVYN® SP Compatible avec SILVYN® SP-PU Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SILVYN® USK-M
55501300
10 x 1,0 16.0 / 18.0 40 10 6 7 x 10 - - 50
55501310
12 x 1,5 21.0 / 23.0 43 12 8 10 x 14 10 x 14 10 x 14 50
55501320
16 x 1,5 24.0 / 27.0 43 12 11 13 x 17 12 x 16 12 x 16 50
55501330
20 x 1,5 29.0 / 32.0 44 13 15 16 x 21 16 x 20 16 x 20 50
55501340
25 x 1,5 36.0 / 40.0 50 13 20 22 x 27 22 x 27 22 x 27 25
55501350
32 x 1,5 45.0 / 49.0 51 15 27 29 x 36 30 x 36 30 x 36 25
55501360
40 x 1,5 54.0 / 58.0 51 15 35 38 x 45 38 x 44 38 x 44 25
55501370
50 x 1,5 66.0 / 70.0 58 16 44,5 48 x 56 49 x 56 - 10

Avantages

  • Assemblage simple et rapide
  • Protection anti-vibration
  • Aucun pièce supplémentaire nécessaire

Applications

  • Combiné à une gaine de protection :
  • SILVYN® FPS/FD-PU
  • SILVYN® SP/SP-PU
  • Applications en intérieur
  • Faibles sollicitations mécaniques

Particularités

  • Grandes dimensions de clé

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement métrique
  • Bague hexagonale
  • Garniture intérieure
  • Capuchon

Remarques

  • Douille intérieure SILVYN® EE-K incluse

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001178
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Raccord à vis pour tuyau de protection en plastique

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001178
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Fouloir du Tuyau de protection en plastique

Couleur

  • Gris argenté, RAL 7001

Matériau

  • PP

Indice de protection

  • IP 54

Plage de température

  • de -10°C à +110°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.