SILVYN® SSVZ

SILVYN® SSVZ - raccord de gaine en laiton nickelé à filetage de raccordement PG, résistant à la traction

Décharge de traction optimale Robuste

Numéro d'article Dimension PG SW 1/2 mm Longueur globale en mm Longueur de filetage en mm Ouverture libre mm Compatible avec SILVYN® SCH Compatible avec SILVYN® SI Compatible avec SILVYN® SP Compatible avec SILVYN® SP-PU Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SILVYN® SSVZ
52021070
9 19.0 / 17.0 39,1 6 8 10 - 16 S - 10 x 14 10 x 14 50
52021080
9 19.0 / 17.0 39,1 6 10 12 - 20 S - 12 x 16 12 x 16 50
52003020
11 22.0 / 20.0 39,6 6 12 16 - 25 S - 14 x 18 14 x 18 50
52024670
11 22.0 / 20.0 39,6 6 14 16 - 25 S - 16 x 20 16 x 20 50
52003030
13,5 25.0 / 22.0 43,1 6,5 15,5 20 - 32 S 18 x 22 - - 50
52003040
16 30.0 / 24.0 44,1 6,5 19 20 - 32 S - 22 x 27 22 x 27 25
52003050
21 32.0 / 30.0 48,1 7 21 20 - 32 S 23 x 28 - - 25
52003060
29 40.0 / 40.0 53,6 8 27 25 - 40 S - 30 x 36 30 x 36 25
52024680
29 42.0 / 40.0 53,6 8 30 35 - 50 S 32 x 38 - - 25

Avantages

  • Raccord de gaine très résistant à la traction, pour gaines en plastique
  • Protection de câble résistant à la traction

Applications

  • Combiné à une gaine de protection :
  • SILVYN® SI
  • SILVYN® SP
  • SILVYN® SP-PU

Particularités

  • Résistant à la traction
  • Robuste
  • Forme compacte
  • Anti-traction
  • Étanchéité du câble

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement PG
  • Presse-étoupe intégré
  • Raccord de gaine avec un grip spécial

Remarques

  • Collier de serrage SILVYN® SCH nécessaire.

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Raccord à vis pour tuyau de protection métallique

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001180
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Fouloir du Tuyau de protection en métal

Matériau

  • Corps : Laiton nickelé Bague pré-découpée CR Joint torique : NBR

Plage de température

  • -20°C à +80°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.