SILVYN® SSVZ-M

SILVYN® SSVZ-M - raccord de gaine en laiton nickelé à filetage de raccordement métrique, résistant à la traction

Décharge de traction optimale Robuste

CE

Numéro d'article Taille métrique Plage en mm SW 1/2 mm Longueur globale en mm Longueur de filetage en mm Ouverture libre mm Compatible avec SILVYN® SCH Compatible avec SILVYN® SI Compatible avec SILVYN® SP Compatible avec SILVYN® SP-PU Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SILVYN® SSVZ-M
55501850
16 x 1,5/1 5.0 - 8.0 19.0 / 18.0 39 5 8 10 - 16 S - 10 x 14 10 x 14 50
55501860
16 x 1,5/2 5.0 - 8.0 19.0 / 18.0 39 5 10 12 - 20 S - 12 x 16 12 x 16 50
55501870
20 x 1,5/1 7.0 - 12.5 22.0 / 22.0 39,6 6 12 16 - 25 S 14 x 18 14 x 18 14 x 18 50
55501880
20 x 1,5/2 7.0 - 12.5 22.0 / 22.0 39,6 6 12,5 16 - 25 S - 16 x 20 16 x 20 50
55501890
20 x 1,5/3 7.0 - 16.0 25.0 / 22.0 43 6 15,5 20 - 32 S 18 x 22 - - 50
55501900
20 x 1,5/4 8.0 - 16.0 30.0 / 24.0 44 6 16 20 - 32 S - 22 x 27 22 x 27 25
55501910
25 x 1,5 11.0 - 20.0 32.0 / 30.0 48 7 20 20 - 32 S 23 x 28 - - 25
55501920
32 x 1,5/1 18.0 - 31.0 40.0 / 40.0 53,6 8 27 25 - 40 S - 30 x 36 30 x 36 25
55501930
32 x 1,5/2 18.0 - 31.0 42.0 / 40.0 53,6 8 30 35 - 50 S 32 x 38 - - 25
55501940
40 x 1,5 24.0 - 35.0 52.0 / 50.0 61,6 8 34 35 - 50 S - 38 x 44 38 x 44 10
55501950
50 x 1,5 30.0 - 42.5 57.0 / 57.0 68,6 9 41 40 - 60 S - 45 x 51 - 5

Avantages

  • Raccord de gaine très résistant à la traction, pour gaines en plastique
  • Protection de câble résistant à la traction

Applications

  • Combiné à une gaine de protection :
  • SILVYN® SI
  • SILVYN® SP
  • SILVYN® SP-PU

Particularités

  • Résistant à la traction
  • Robuste
  • Forme compacte
  • Anti-traction
  • Étanchéité du câble

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement métrique
  • Presse-étoupe intégré
  • Raccord de gaine avec un grip spécial

Remarques

  • Collier de serrage SILVYN® SCH nécessaire.
  • Des versions à filetage PG sont disponibles dans le catalogue en ligne

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Raccord à vis pour tuyau de protection métallique

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001180
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Fouloir du Tuyau de protection en métal

Matériau

  • Corps : Laiton nickelé Bague pré-découpée CR Joint torique : NBR

Plage de température

  • -20°C à +80°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.