SILVYN® SSV

SILVYN® SSV - raccord de gaine en laiton nickelé à filetage de raccordement PG

Décharge de traction optimale Robuste

Numéro d'article Dimension PG Taille de clé SW en mm Longueur globale en mm Longueur de filetage en mm Ouverture libre mm Compatible avec SILVYN® SCH Compatible avec SILVYN® SI Compatible avec SILVYN® SP Compatible avec SILVYN® SP-PU Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SILVYN® SSV
52003070
9 19 25 5,5 8 10 - 16 S - 10 x 14 10 x 14 100
53800020
9 19 25 5,5 10 12 - 20 S - 12 x 16 12 x 16 100
52003080
11 22 25 6 12 16 - 25 S - 14 x 18 14 x 18 50
52024560
11 22 25 6 14 16 - 25 S - 16 x 20 16 x 20 50
52003090
13,5 25 27,5 6,5 15,5 20 - 32 S 18 x 22 - - 50
52003100
16 30 27,5 7,5 19 20 - 32 S - 22 x 27 22 x 27 25
52003110
21 32 30 8 21 20 - 32 S 23 x 28 - - 25
53800080
29 40 33 9,5 27 25 - 40 S - 30 x 36 30 x 36 25
52024640
29 42 33 9,5 30 35 - 50 S 32 x 38 - - 25
52002980
36 52 37 12 34 35 - 50 S - 38 x 44 38 x 44 10
52002990
42 57 41 14 41 40 - 60 S - 45 x 51 - 5

Avantages

  • Raccord de gaine très résistant à la traction, pour gaines en plastique

Applications

  • Combiné à une gaine de protection :
  • SILVYN® SI
  • SILVYN® SP
  • SILVYN® SP-PU

Particularités

  • Résistant à la traction
  • Robuste
  • Forme compacte

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement PG
  • Raccord de gaine avec un grip spécial

Remarques

  • Collier de serrage SILVYN® SCH nécessaire.

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Raccord à vis pour tuyau de protection métallique

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001180
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Fouloir du Tuyau de protection en métal

Matériau

  • Corps : Laiton nickelé
    Joint torique : NBR

Plage de température

  • -20°C à +80°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.