SILVYN® SSV-M

SILVYN® SSV-M - raccord de gaine en laiton nickelé à filetage de raccordement métrique

Décharge de traction optimale Robuste

CE

Numéro d'article Taille métrique Taille de clé SW en mm Longueur globale en mm Longueur de filetage en mm Ouverture libre mm Compatible avec SILVYN® SCH Compatible avec SILVYN® SI Compatible avec SILVYN® SP Compatible avec SILVYN® SP-PU Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SILVYN® SSV-M
52002827
12 x 1,5/1 16 25 8 7 10 - 16 S 7 x 9 - - 50
52002828
12 x 1,5/2 19 25 8 9 10 - 16 S 9 x 12 - - 50
52002840
16 x 1,5/1 19 25 8 8 10 - 16 S 11 x 14 10 x 14 10 x 14 50
52002839
16 x 1,5/2 19 25 8 10 12 - 20 S 13 x 16 12 x 16 12 x 16 50
52002841
20 x 1,5/1 22 25 8 12 16 - 25 S 14 x 18 - - 50
52002842
20 x 1,5/3 25 25 8 15,5 20 - 32 S 18 x 22 - - 50
52002843
25 x 1,5 32 29,5 8,5 19 20 - 32 S 23 x 28 22 x 27 22 x 27 25
52002844
32x1,5 40 32,5 9,5 27 25 - 40 S 32 x 38 30 x 36 30 x 36 25
52002845
40 x 1,5 50 36 11 34 35 - 50 S - 38 x 44 38 x 44 10
52002846
50 x 1,5 57 39 12 41 40 - 60 S - 45 x 51 - 5
52002847
63 x 1,5 67 43 12 46 40 - 60 S - 49 x 56 - 5

Avantages

  • Raccord de gaine très résistant à la traction, pour gaines en plastique

Applications

  • Combiné à une gaine de protection :
  • SILVYN® SI
  • SILVYN® SP
  • SILVYN® SP-PU

Particularités

  • Résistant à la traction
  • Robuste
  • Forme compacte

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement métrique
  • Raccord de gaine avec un grip spécial

Remarques

  • Collier de serrage SILVYN® SCH nécessaire.
  • Des versions à filetage PG sont disponibles dans le catalogue en ligne

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Raccord à vis pour tuyau de protection métallique

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001180
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Fouloir du Tuyau de protection en métal

Matériau

  • Corps : Laiton nickelé
    Joint torique : NBR

Plage de température

  • -20°C à +80°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.