SILVYN® SP

SILVYN® SP - gaine en PVC gris

Résistance mécanique Étanche à l'eau

CE

Numéro d'article DI x DE mm Rayon de courbure (mm) Compatible avec SILVYN® SSV-M/SSVZ-M Compatible avec SILVYN® USK-M Compatible avec SILVYN® SSV/SSVZ Compatible avec SILVYN® USK Compatible avec SILVYN® SCH Conditionnement en couronne (m) Unité de base Prix de base
SILVYN® SP
61714000
10.0 x 14.0 50 16 x 1,5/1 12 x 1,5 9/1 9 10 - 16 S 25
61714010
12.0 x 16.0 60 16 x 1,5/2 16 x 1,5 9/2 11 12 - 20 S 25
61714020
14.0 x 18.0 70 20 x 1,5/1 - 11/1 13,5 12 - 20 S 25
61714100
16.0 x 20.0 70 20 x 1,5/2 20 x 1,5 11/2 16 16 - 25 S 25
61714110
22.0 x 27.0 90 25 x 1,5 25 x 1,5 16 21 20 - 32 S 25
61714120
30.0 x 36.0 140 32 x 1,5 32 x 1,5 29/1 29 25 - 40 S 25
61714070
38.0 x 44.0 190 40 x 1,5 40 x 1,5 36 36 32 - 50 S 25
61714080
45.0 x 51.0 240 50 x 1,5 - 42 - 40 - 60 S 25
61714090
49.0 x 56.0 250 63 x 1,5 50 x 1,5 48 48 40 - 60 S 25

Avantages

  • Protection contre les sollicitations mécaniques
  • Protection contre la poussière
  • Protection contre l'humidité

Applications

  • Protection du câble
  • Isolation supplémentaire
  • Faisceaux et guidage des câbles et des conducteurs

Particularités

  • Flexible
  • Indéformable

Constitution du produit

  • Spirale intérieure en PVC rigide
  • Gaine PVC souple

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC001177
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Tuyau de protection en plastique

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001177
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Tuyau de protection en plastique

Certifications

  • IEC EN 61386-23

Couleur

  • Gris argenté, RAL 7001

Matériau

  • PVC souple avec spirale en PVC dur, SBR/NBR

Plage de température

  • -15 °C à +60 °C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.