SILVYN® SP-PU

SILVYN® SP-PU - gaine en PUR noir

Bonne résistance chimique Résistance mécanique Résistance aux UV Étanche à l'eau

CE

Numéro d'article DI x DE mm Rayon de courbure (mm) Compatible avec SILVYN® SSV-M/SSVZ-M Compatible avec SILVYN® USK-M Compatible avec SILVYN® SSV/SSVZ Compatible avec SILVYN® USK Compatible avec SILVYN® SCH Conditionnement en couronne (m) Unité de base Prix de base
SILVYN® SP-PU
61793620
10.0 x 14.0 50 16 x 1,5/1 12 x 1,5 9/1 9 10 - 16 S 25
61793630
12.0 x 16.0 60 16 x 1,5/2 16 x 1,5 9/2 11 12 - 20 S 25
61793640
14.0 x 18.0 70 20 x 1,5/1 - 11/1 13,5 12 - 20 S 25
61793650
16.0 x 20.0 80 20 x 1,5/2 20 x 1,5 11/2 16 16 - 25 S 25
61793660
22.0 x 27.0 110 25 x 1,5 25 x 1,5 - 21 20 - 32 S 25
61793670
30.0 x 36.0 150 32 x 1,5 32 x 1,5 29/1 29 25 - 40 S 25
61793680
38.0 x 44.0 200 40 x 1,5 40 x 1,5 36 36 32 - 50 S 25

Avantages

  • Protection contre les sollicitations mécaniques
  • Protection contre l'abrasion
  • Protection contre les produits chimiques
  • Résistant aux UV et aux intempéries

Applications

  • Protection du câble
  • Faisceaux et guidage des câbles et des conducteurs
  • En extérieur
  • Dans des environnements difficiles

Particularités

  • Résistant à la déchirure
  • Résistant aux huiles et au pétrole
  • Sans halogène
  • Résistant aux microbes
  • Indéformable

Constitution du produit

  • Spirale intérieure en PVC rigide
  • Gaine extérieure en polyuréthane

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC001177
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Tuyau de protection en plastique

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001177
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Tuyau de protection en plastique

Certifications

  • IEC EN 61386-23

Couleur

  • Noir (RAL 9005), résistant aux UV

Matériau

  • PUR avec spirale en PVC dur
  • Tenue au feu selon UL 94V-0

Plage de température

  • -20°C à +90°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.