SILVYN® SI

SILVYN® SI - gaine souple en PVC gris

Non-propagateur de la flamme Faible poids

CE

Numéro d'article DI x DE mm Compatible avec SILVYN® SSV-M/SSVZ-M Compatible avec SILVYN® SSV/SSVZ Compatible avec SILVYN® SCH Conditionnement en couronne (m) Unité de base Prix de base
SILVYN® SI
61713210
7.0 x 9.0 12/1 / - - 10 - 16 S 50
61713240
9.0 x 12.0 12/2 / - - 10 - 16 S 50
61713270
11.0 x 14.0 16/1 / - - 10 - 16 S 50
61713300
13.0 x 16.0 16/2 / - - 12 - 20 S 50
61713330
14.0 x 18.0 20/1 - 12 - 20 S 50
61713360
18.0 x 22.0 20/3 13,5/1 16 - 25 S 50
61713390
23.0 x 28.0 25 21 20 - 32 S 50
61713420
32.0 x 38.0 32 / 32/2 29/2 32 - 50 S 50

Avantages

  • Protection contre la poussière
  • Protection contre l'humidité
  • Légère protection contre l'abrasion

Applications

  • Protection aisée du câble
  • Isolation supplémentaire
  • Faisceaux et guidage des câbles et des conducteurs

Particularités

  • Flexible
  • Souple

Constitution du produit

  • Gaine PVC souple

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC001177
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Tuyau de protection en plastique

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001177
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Tuyau de protection en plastique

Remarques

  • Non-propagateur de la flamme et autoextinguible
    Rigidité diélectrique : 25 kV/mm
    Résistance à l'arrachage : 23 N/mm²
    Dureté Shore A : 75 °C à 90 °C

Couleur

  • Gris argenté, RAL 7001

Matériau

  • PVC souple

Plage de température

  • -5°C à +80°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.