SILVYN® SCH

SILVYN® SCH - brides de câble

Décharge de traction optimale

Numéro d'article Designation article Plage en mm Compatible avec SILVYN® SI Compatible avec SILVYN® SP/SP-PU Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SILVYN® SCH
52003130
10 - 16 S 10.0 - 16.0 7 x 9 / 9 x 12 / 11 x 14 10 x 14 100
52003140
12 - 20 S 12.0 - 20.0 13 x 16 / 14 x 18 12 x 16 100
52003160
16 - 25 S 16.0 - 25.0 18 x 22 16 x 20 100
52003170
20 - 32 S 20.0 - 32.0 23 x 28 22 x 27 100
52009050
25 - 40 S 25.0 - 40.0 23 x 28 / 32 x 38 30 x 36 100
52009061
35 - 50 S 35.0 - 50.0 32 x 38 38 x 44 50
52009040
40 - 60 S 40.0 - 60.0 - 45 x 51 / 50 x 56 25

Avantages

  • Assure la résistance à la traction
  • Serrage de différentes dimensions de tubes avec une seule attache

Applications

  • Combiné avec :
  • SILVYN® SSV-M/SSVZ-M
  • SILVYN® SSV/SSV-Z

Particularités

  • Plage de serrage variable

Constitution du produit

  • Bague en acier galvanisé
  • Entraînement par vis sans fin

Classification ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC000127
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Clip de fixation

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC000127
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Fixation rapide

Matériau

  • Acier galvanisé

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.