SILVYN® US-M FPS-EDU

SILVYN® US-M est un col de gaine en laiton nickelé qui offre un degré de protection IP40 / IP54 / IP66 en fonction de la gaine utilisée

Protection maximale de vibration Encombrement Robuste Résistance aux intempéries

CE

Numéro d'article Taille métrique Ouverture libre mm Compatible avec SILVYN® FPS-EDU Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SILVYN® US-M pour SILVYN® FPS-EDU
55502642
12 x 1,5 8,5 14 50
55502643
16 x 1,5 11 17 50
55502644
20 x 1,5 14,5 21 50
55502645
25 x 1,5 19,5 27 25
55502646
32 x 1,5 27,5 36 25
55502647
40 x 1,5 35 45 20
55502648
50 x 1,5 45 56 10
55502649
63 x 1,5 45 56 10

Avantages

  • Haute résistance à la traction
  • Encombrement réduit
  • Protection anti-vibration
  • Utilisation universelle
  • Assemblage simple et rapide

Applications

  • Combiné à une gaine de protection :
  • SILVYN® FPS-EDU
  • Ingénierie mécanique
  • Ingénierie industrielle

Particularités

  • Forme compacte

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement métrique
  • Bague hexagonale
  • Garniture intérieure
  • Éléments d'étanchéité
  • Capuchon

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Raccord à vis pour tuyau de protection métallique

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001180
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Fouloir du Tuyau de protection en métal

Matériau

  • Corps : Laiton nickelé
    Garniture : TPE

Indice de protection

  • IP 54 (avec SILVYN®FPS-EDU)

Plage de température

  • -40°C à +125°C

  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.