SILVYN® US FPS-EDU

SILVYN® US est un presse-étoupe de gaine PG, en laiton, offrant un degré de protection IP40 / IP54 / IP66 selon la gaine de protection

Protection maximale de vibration Encombrement Robuste Résistance aux intempéries

Numéro d'article Dimension PG Ouverture libre mm Compatible avec SILVYN® FPS/FD-PU Pièces / conditionnement Unité de base Prix de base
SILVYN® US pour SILVYN® FPS-EDU
55502689
9 8,5 14 50
55502690
11 11 17 50
55502691
13,5 13 19 50
55502692
16 14,5 21 50
55502693
21 19,5 27 25
55502694
29 27,5 36 25
55502696
36 35,5 45 20
55502697
48 47 56 10

Avantages

  • Haute résistance à la traction
  • Encombrement réduit
  • Protection anti-vibration
  • Utilisation universelle
  • Assemblage simple et rapide

Applications

  • Combiné à une gaine de protection :
  • SILVYN® FPS-EDU
  • Ingénierie mécanique
  • Ingénierie industrielle

Particularités

  • Forme compacte

Constitution du produit

  • Filetage de raccordement PG
  • Bague hexagonale
  • Garniture intérieure
  • Éléments d'étanchéité
  • Capuchon

Classification ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM Classe 5.0 - Description : Raccord à vis pour tuyau de protection métallique

Classification ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID : EC001180
  • ETIM 6.0 Classe-Description : Fouloir du Tuyau de protection en métal

Matériau

  • Corps : Laiton nickelé
    Garniture : TPE

Indice de protection

  • IP 54 (avec SILVYN®FPS-EDU)

Plage de température

  • -40°C à +125°C

  • Autres modèles avec SKINTOP® DIX-M disponibles sur demande
  • Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.
  • Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.